- Mitat (PxLxK): 28 x 11 x 38 mm
- Viivakoodin tyyppi: 2D-viivakoodi (Datamatrix ECC200)
- IP-suojausluokka: IP 67 (IEC 60529)
AI L2 ja AI L5
- Käyttölämpötila-alue: -20 - 45 °C
- Sovelluksen lämpötila-alue: 21 - 38 °C
- Säilytyslämpötila-alue: 10 - 45 °C
AI T35-H
- Mitat (PxLxK): 26 x 9.4 x 35 mm
- Viivakoodin tyyppi: 2D-viivakoodi (Datamatrix ECC200)
- Käyttölämpötila-alue: -20 - 65 °C
AI T43-P
- Mitat (PxLxK): 19 x 1.2 x 43 mm
- Viivakoodin tyyppi: 2D-viivakoodi (Datamatrix ECC200)
- Käyttölämpötila-alue: -40 - 200 °C