Akkukäyttöiset leikkurit
Leikkaa yhtä paljon kuin polttomoottorikäyttöinen saha: tutustu Nuron-akulla toimiviin leikkureihin, jotka leikkaavat muurattua materiaalia, metallia ja betonia 120 mm syvyyteen asti

Tutustu akkukäyttöisiin timanttileikkureihin
Sama suorituskyky kuin bensiinikäyttöisellä katkaisusahalla ilman bensiinin lisäämisen vaivaa
Ei enää pakokaasuja, melua ja bensiinin ja öljyn sekoittumista. Ei enää huolta märistä sytytystulpista ja katkenneista vetonaruista.
Hiltin akkukäyttöisillä timanttileikkureilla ja niille optimoiduilla timanttilaikoilla voit tehdä saman työn kuin 60 cc:n bensiinikäyttöisillä katkaisusahoilla ilman vaivaa ja lisäkustannuksia bensiinin lisäämisestä.
Hiltin akkukäyttöisten timanttileikkureiden edut

Suurempi katkaisunopeus
Laite tarjoaa saman tehon kuin 60 cc:n polttomoottorikäyttöiset katkaisusahat, joten betonin, muurauksen tai metallin katkaisu käy nopeammin.

Enemmän katkaisuja yhdellä latauksella
Optimoi käyttöaikasi. 2x2 B22-255 -akkujen avulla voit leikata yhtä paljon betonia kuin täyden bensiinitankin kanssa.

Turvallisempaa työskentelyä
Nopeampi laikkajarru pysäyttää työkalun neljässä sekunnissa eli noin puolet nopeammin kuin bensiinikäyttöiset sahat.

Parempi työskentelymukavuus
Käytä kaikkia työkalujasi, myös raskaita timanttileikkureita, samalla tehokkaalla 22 V:n Nuron-akkujärjestelmällä.

Aloita vauhdilla
DSH 700-22 akkukäyttöisessä timanttisahassa bensiinikäyttöisen sahan suorituskyky
Raskaampiin töihin, kuten betonilaattojen, betonisaumojen, metallilattian tai reunakivien leikkaamiseen, valitse DSH 700-22 akkukatkaisusaha. DSH 700-22:ssa on takakahva, joka tarjoaa lisämukavuutta lattiapainotteisissa tehtävissä.
Kun yhdistät työkalun erityisesti akkukäyttöiselle sahalle suunniteltuihin teriimme, saat suorituskyvyn, joka vastaa 70 cc:n bensiinikäyttöistä katkaisusahaa. Tarvitsetko enemmän käyttöaikaa? Laita 2x2 B22-255 Nuron-akut työkaluun.

Enemmän tehoa - kevyempi paino
Hiltin akkukäyttöinen timanttileikkuri tarjoaa vähintään saman tehon kuin polttomoottorikäyttöinen saha
Teetkö asfalttitöitä, leikkaatko reunakiveä tai metallia tai teetkö uusia aukkoja betoniin? DSH 600-22:lla leikkaat nopeammin jopa 120 mm syvyyteen asti. Saat kaiken tämän työkalussa, jota on kevyt ja helppo käyttää missä tahansa kulmassa.
Käytä kahta B 22-170 Nuron akkua töissä, joissa työkalun alhainen paino on olennaista. Tarvitseeko sinun työskennellä pidempään? Käytä työkalussa kahta B 22-255 Nuron-akkua.
Haluatko työskennellä joustavammin ulkona? Käytä kannettavaa DWP 15-22 -vesipumppummeamme ja olet valmis jatkamaan työtäsi.

Turvallisempi katkaisutyö
Suojele työntekijöitäsi nopeamman laikkajarrun ja alhaisemman työkalun tärinän avulla
- Erittäin nopeasti toimiva laikkajarru: pysäyttää laikan neljässä sekunnissa
- Vähemmän pölyä: vähennä pölyaltistus sallittuun rajaan akkukäyttöisen DWP 15-22 -vesipumppumme ansiosta joko ulkona työskennellessä tai sisätiloissa, jos se on sallittua. Voit myös vähentää pölylle altistumista jopa 50 %:lla erillisen DSH-DRS-pölynpoistojärjestelmämme ansiosta.
- Tärinä alle <2,5m/s2: Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR) on vakiona
- Pakokaasun poisto ja alhaisemmat melutasot

Timanttileikkuriasi varten suunnitellut laikat
Työkaluasi varten optimoidut timantti- ja katkaisulaikat
SPX Universal A on Hiltin kehittämä timanttilaikka, joka optimoi katkaisunopeuden ja katkaisujen määrän latausta kohden betonissa ja muurauksessa. 300 mm halkaisijan ja ohuemman rungon ansiosta laikka kuluttaa vähemmän virtaa katkaisutyön aikana. Näin voit työskennellä pidempään latausten välillä.
Saadaksesi parhaan mahdollisen suorituskyvyn metallin katkaisuun käytä kestävää ja tehokasta SPX metallin katkaisulaikkaamme.

Leikkaa betonia ja työkalukustannuksiasi
Alemmat käyttökustannukset ja pidempi käyttöikä timanttileikkurillesi
Koska kukaan ei halua käyttää ylimääräistä rahaa, näin Hiltin akkukäyttöiset timanttileikkurit voivat säästää työkalukustannuksissa:
- Ei polttoaineen hankinta-, säilytys- ja kuljetuskustannuksia
- Pienemmät ylläpitokustannukset, koska akkusahoissa on vähemmän kuluvia osia
- Työkalun käyttöikä on jopa kaksi kertaa pidempi hiiliharjattoman sähkömoottorin ansiosta