- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3 02, BX 3-L 02
- Tarvikkeiden lisätietoja: Magneattinen aluslevyn pidike metallisiin aluslevyihin mallissa BX 3 02
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3 02, BX 3-L 02
- Tarvikkeiden lisätietoja: Kiinnitinohjain mekaanisia tai sähköelementtejä varten mallissa BX 3 02
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3-IF, BX 3-ME (02)
- Tarvikkeiden lisätietoja: Pultinohjain viimeistelyyn ja BX 3 -ratkaisuun
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3-IF, BX 3-ME, BX 3-ME (02)
- Tarvikkeiden lisätietoja: Telinekoukku malliin BX 3 (vain sarjanumerosta 30.000 lähtien)
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3-IF, BX 3-ME (02)
- Tarvikkeiden lisätietoja: Magneettinen aluslevyn pidin metallisiin aluslevyihin, malliin BX 3
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3-IF, BX 3-ME, BX 3-ME (02)
- Tarvikkeiden lisätietoja: BX 3:n tukijalka
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3-IF, BX 3-ME (02)
- Tarvikkeiden lisätietoja: Pultinohjain mekaanisiin ja sähköisiin elementteihin, malliin BX 3
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3-IF, BX 3-ME, BX 3-ME (02)
- Käyttöyhteys (työkalut): GX 3, GX 3-ME
- Tarvikkeiden lisätietoja: Pultinohjain malliin GX 3, ME-sovelluksiin
TX-BT 4.7/7
Uusi tuote- käyttöyhteys (kiinnittimet) (yleinen): X-BT (uusi)
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 8 mm
- Tarvikkeiden lisätietoja: Naulan meistisarja malliin GX 120
- Käyttöyhteys (työkalut): GX 120, GX 120-ME
- Tarvikkeiden lisätietoja: Pultinohjain malliin GX 120, IF-sovelluksiin
- Käyttöyhteys (työkalut): GX 120, GX 120-ME
- Tarvikkeiden lisätietoja: Pultinohjain malliin GX 120, ME-sovelluksiin
- Käyttöyhteys (työkalut): GX 90-WF
- Tarvikkeiden lisätietoja: C 7 Akkulaturi malliin GX-90-WF
- Käyttöyhteys (työkalut): GX 90 WF
- Tarvikkeiden lisätietoja: Puhdistussarja malliin GX 90-WF, sisältää puhdistusaineen, voiteluaineen, Torx-ruuvivääntimen, puhdistusliinan, suojakäsineet, ohjeet
- Käyttöyhteys (työkalut): GX 90-WF
- Tarvikkeiden lisätietoja: Suodatin malliin GX-90-WF
- Käyttöyhteys (työkalut): GX 90-WF
- Tarvikkeiden lisätietoja: O-rengas malliin GX-90-WF
- Käyttöyhteys (työkalut): GX 90-WF
- Tarvikkeiden lisätietoja: Suojakorkki malliin GX 90-WF, arkalaatuisiin pintoihin
- Käyttöyhteys (työkalut): GX 90-WF
- Tarvikkeiden lisätietoja: B 7/1.5 Li-Ion-akku malliin GX-90-WF
Hylsyavaimen liitososa X-NSD 1/4"
Uusi tuote- Tarvikkeiden lisätietoja: Hylsy X-BT-MF M10 -kierretankotappien kiristämiseen
- Tarvikkeiden lisätietoja: Momenttityökalu X-BT-kierretankotappien kiristämiseen
Torque tool X-BT 1/4" 20Nm / 14.8lbft
Uusi tuote- Käyttöyhteys (työkalut): DX 460 F10, DX 5 F10
- Tarvikkeiden lisätietoja: Sirpalesuojus malliin DX 5 F8 / DX 460 F8
- Käyttöyhteys (työkalut): DX 460 MX, DX 5 MX
- Tarvikkeiden lisätietoja: Sirpalesuojus malliin DX 5 MX / DX 460 MX
- Käyttöyhteys (työkalut): DX 76, DX 76 PTR, DX 860 ENP, DX 9
- Käyttöyhteys (työkalut): DX 460 GR, DX 5 GR
- Käyttöyhteys (työkalut): [riippuu tarvikkeista]