Siirry pääsisältöön

Tutustu täysin uuteen 22V-akkujärjestelmään Lue lisää Nuronista

Akkutoimiset suorakiinnitystyökalut

Näytä akkukäyttöiset suorakiinnitystyökalut väliseiniä ja mekaanisia asennuksia / sähkö-/putkiasennuksia varten

Näytä akkukäyttöiset suorakiinnitystyökalut väliseiniä ja mekaanisia asennuksia / sähkö-/putkiasennuksia varten Lisätietoa: Vaihda parempaan!
Takaisin tuotteisiin ()
Vertaa
Tuotteet ()
Make the switch to battery-powered direct fastening systems

AKKUKÄYTTÖINEN NAULAIN

Vaihda parempaan!

Vuonna 2015 toimme markkinoille ensimmäisen BX 3 naulaimen – maailman ensimmäisen akkunaulaimen betoniin ja teräkseen. Tämän jälkeen olemme edelleen kehittäneet menetelmää ja nyt se on pölyttömämpi, äänettömämpi ja yksinkertaisempi kuin mikäään muu naulain mitä olet käyttänyt aikaisemmin. 

BX 3 on polttoainevapaa (ei ruutia tai kaasua) ja toimii mukana tulevilla 22 V litiumioniakuilla. Kaikki tarvittava teho eikä kaasupatruunoita tarvitset tilata tai hävittää työmaalla.

Joten miksi et alkaisi käyttämään BX 3 akkunaulainta!

TUTUSTU VALIKOIMAAMME

Loading

TUTUSTU BX 3:EEN TOIMINNASSA

Video showing the second generation BX 3 02, our latest innovation the first battery operated direct fastening tool on the market.  Now with interior finishing and mechanical & electrical models.
Hilti BX3 Direct Fastening Tool being used on steel application

Miksi valita BX 3 akkunaulain?

Nopeus ratkaisee: BX 3 02 on optimoitu sisätilojen viimeistelyyn tarvittaviin töihin, ja sen kiinnitysnopeus on 1,3 kiinnitystä sekunnissa, joten työ sujuu yhtä nopeasti kuin kipsilevyn asentaminen.

Huoltovapaa: Kaasupatruunoita ei tarvita, joten laite ei myskään juurikaan likaannu ja siksi BX 3 on käytännössä lähes huoltovapaa. Unohda siis puhdistusvälineet, harjat, suihkeet, voiteluaineet ja lisätarvikkeet!

Turvallisempi: Matala melu- ja tärinätaso ja tuskin lainkaan pölyä – BX 3 on naulaajan valinta todella nopeaan ja miellyttävään kiinnittämiseen.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi
Lisätty ostoskoriin
Lisätty ostoskoriin
Siirry ostoskoriin