- Mitat (PxLxK): 486 x 72 x 180 mm
- Paino: 3.64 kg
- Sisääntulon kiinnitin: Yksittäisnaula, 10 naulaa, IE-elementti
- Mitat (PxLxK): 404 x 56 x 164 mm
- Paino: 2.44 kg
- Sisääntulon kiinnitin: 10 naulaa
- Mitat (PxLxK): 404 x 56 x 164 mm
- Paino: 2.2 kg
- Sisääntulon kiinnitin: Yksittäisnaula
- Mitat (PxLxK): 403 x 56 x 164 mm
- Paino: 2.28 kg
- Sisääntulon kiinnitin: Kierretankotappi
- Mitat (PxLxK): 345 x 50 x 157 mm
- Paino: 2.4 kg
- Sisääntulon kiinnitin: Yksittäisnaula
- Mitat (PxLxK): 450 x 101 x 352 mm
- Paino: 4.35 kg
- Sisääntulon kiinnitin: 10 naulaa
- Mitat (PxLxK): 350 x 44 x 175 mm
- Paino: 3.2 kg
- Sisääntulon kiinnitin: Yksittäinen
DX 9-ENP
Uusi tuote- Mitat (PxLxK): 999 x 320 x 175 mm
- Paino: 12.02 kg
- Sisääntulon kiinnitin: 40 naulaa
- Mitat (PxLxK): 545 x 56 x 164 mm
- Paino: 4.35 kg
- Panoksen tyyppi: .27 kaliberin lyhyt, 6.8/11 M10
- Mitat (PxLxK): 608 x 72 x 180 mm
- Paino: 4.35 kg
- Panoksen tyyppi: .27 kaliberin lyhyt, 6.8/11 M10