MQ-41 U C-kanavaprofiili
Galvanoitu uraton C-kanavaprofiili keskiraskaisiin sovelluksiin
- Hyväksynnät: VDE test potential equalisation MQ
- Korkeus: 41.3 mm
- Materiaalin paksuus: 2 mm
Tekniset tiedot

Hyväksynnät
VDE test potential equalisation MQ
Korkeus
41.3 mm
Materiaalin paksuus
2 mm
Materiaalikoostumus
S250GD - DIN EN 10346
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - esisinkitty
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- C-profiili hammastetuilla reunoilla – suuri veto- ja leikkauskapasiteetti
- Umpinainen kisko – tasainen kisko erinomaista asennusjoustavuutta varten
- Valmiiksi merkityt mitat – nopea asennus, kokoaminen ja katkaisu
- Joustava ja monikäyttöinen modulaarisen kiskojärjestelmän ansiosta
- Tehokkaat äänieristyselementit saatavilla kaikkiin MQ-asennuskiskoihin
Sovellukset
- Suositellaan asennettavaksi kuiviin sisätiloihin
- Modulaariset tukijärjestelmät putkistoille
- Modulaariset kannakointijärjestelmät ilmastointikanaviin ja kaapelihyllyihin
- Modulaariset tukijärjestelmät 3D-rakenteisiin
- Seinäasennus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.