- Kierreliitos – M: 3/4 in
- Korkeus - H: 31 mm
- Suurin vetokuormitus - F: 8 kN
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty
- Reikien määrä: 2
- Materiaalikoostumus: Teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty
- Korkeusväli - H: 140 - 800 mm
- Materiaalikoostumus: Teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty
- Korkeusväli - H: 140 - 1200 mm
- Materiaalikoostumus: Teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty
- Korkeusväli - H: 250 - 1200 mm
MFP-L-F
- Kierreliitos – M: M20
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty, 45 µm - DIN EN ISO 1461
MFP-F
- Kierreliitos – M: M20
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty, 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Kierreliitos – M: M10, M12
- Korkeus - H: 31 mm
- Enimmäiskuorma - F: 1.5 kN
- Kierreliitos – M: M12, M16
- Korkeus - H: 36 mm
- Enimmäiskuorma - F: 6 kN