- Materiaalikoostumus: Laatta: painevalualumiini, Kumilaatta: EPDM, Liitin: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Liitin: kuumasinkitty
- Paino: 3050 g
- Materiaalikoostumus: Laatta: painevalualumiini, Liitin: S235JR - DIN EN 10025, Kumilaatta: EPDM
- Pinnanlaatu: Liitin: kuumasinkitty
- Paino: 2757 g
- Kierreliitos – M: M8
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Sinkitty
- Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
- Pinnanlaatu: Sinkitty
- Reikien määrä: 2
- Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
- Pinnanlaatu: Sinkitty
- Reikien määrä: 2
- Kierreliitos – M: M16
- Korkeus - H: 20 mm
- Suurin vetokuormitus - F: 6.5 kN
- Hyväksynnät: Shock approved (LS-S-06-904)
- Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
- Pinnanlaatu: Sinkitty
- Kierreliitos – M: 1/2 in
- Korkeus - H: 16 mm
- Suurin vetokuormitus - F: 12.5 kN
- Pohjamateriaalin tyyppi: Teräs
- Materiaalikoostumus: Korkealuokkaine seosteräs S420NC
- Pinnanlaatu: Sinkitty
- Pohjamateriaalin tyyppi: Teräs
- Materiaalikoostumus: EN-GJMB - EN 1562
- Pinnanlaatu: Sinkitty
- Pohjamateriaalin tyyppi: Trapetsoidilevy, Betoni
- Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
- Pinnanlaatu: Sinkitty
- Pohjamateriaalin tyyppi: Teräs
- Materiaalikoostumus: Teräs
- Pinnanlaatu: Sinkitty