Tähtäinlevy PMA 54 (MM) (3)
Uusi tuote- Tarvikkeiden lisätietoja: Kohteiden helppoon linjaukseen
Tähtäinlevy PRA 51 (CM/IN)
Uusi tuote- Tarvikkeiden lisätietoja: Parantaa merkittävästi punaisen lasersäteen näkymistä
Laservastaanotin PMA 31
Uusi tuote- Tarvikkeiden lisätietoja: Laservastaanotin lasersäteen tunnistamiseksi helposti kirkkaissa olosuhteissa
Tähtäinlevy PRA 54 (CM/IN)
Uusi tuote- Tarvikkeiden lisätietoja: Parantaa huomattavasti vihreän lasersäteen näkyvyyttä. Magneettinen tähtäinlevy kiinnittyy täydellisesti metallikehykseen, jolloin molemmat kädet ovat käytettävissä alaslasketun katon helppoa vaaitusta varten
- Tarvikkeiden lisätietoja: Vastaanottimien kiinnitys vaaituslattoihin
- Tarvikkeiden lisätietoja: Tasolaserin säteen helppoon ja tarkkaan havaitsemiseen halkaisijaltaan jopa 800 m alueella
- Tarvikkeiden lisätietoja: Laserin kauko-ohjaus jopa 300 m etäisyydeltä
- Tarvikkeiden lisätietoja: 20,5 x 8,5 cm, halkaisijaltaan yli 250 mm putkiin
- Tarvikkeiden lisätietoja: Kaukosäädin ja vastaanotin helppoon, tarkkaan pyörivän lasersäteen havaitsemiseen pyöreän alueen sisällä, jonka halkaisija jopa 300 metriä
- Tarvikkeiden lisätietoja: Vastaanotin millimetrinäytöllä digitaaliseen mittaamiseen. Mahdollistaa pyörivän lasersäteen helpon ja tarkan tunnistamisen pyöreällä alueella, jonka halkaisija jopa 600 metriä
- Tarvikkeiden lisätietoja: Kauko-ohjain ja vastaanotin millimetrinäytöllä digitaaliseen mittaamiseen. Mahdollistaa pyörivän lasersäteen helpon ja tarkan tunnistamisen pyöreällä alueella, jonka halkaisija jopa 500 metriä
- Tarvikkeiden lisätietoja: Vastaanottimien kiinnittäminen mittaustankoihin. Kestävä rakenne - iskuja vaimentavan vastaanottimen pidikkeen uusi muotoilu
- Tarvikkeiden lisätietoja: Vastaanotin millimetrinäytöllä digitaaliseen mittaamiseen. Mahdollistaa pyörivän lasersäteen helpon ja tarkan tunnistamisen pyöreällä alueella, jonka halkaisija jopa 150 metriä
Heijastava folio POAW-4 (5) sarja
Uusi tuote- Tarvikkeiden lisätietoja: 5 kappaleen heijastekalvosarja, jolla merkitään kiintopisteitä korkeille kohteille
Prism POA 20
Uusi tuote- Tarvikkeiden lisätietoja: 360° prisma, sopii erityisesti seurantamoodiin ja paalutukseen (prismavakio +2 mm)
Prism POA 22 pieni
Uusi tuote- Tarvikkeiden lisätietoja: Ihanteellinen referenssipisteiden asennukseen, myös paalutukseen ja muihin tehtäviin (prismavakio: -30 mm ja 0 mm – käänteinen)
Prism POA 23 pieni
Uusi tuote- Tarvikkeiden lisätietoja: Kiinnitys seinään tai pylvääseen referenssipisteeksi (prismavakio = -25 mm)
Prismasauva POA 53
Uusi tuote- Tarvikkeiden lisätietoja: Heijastintanko tarkkaan pisteeseen kohdistamiseen
Testilätkä POAW 82
Uusi tuote- Tarvikkeiden lisätietoja: Testauslaatta malliin POS 150 / 180
- Tarvikkeiden lisätietoja: Parantaa mittausväliä pitkillä etäisyyksillä sekä epäsuotuisassa valaistuksessa. Mitat: 130 x 120 mm, musta