Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Akkujen, latureiden ja virtalähteiden lisävarusteet

Adapterit, kaapelit ja muut akkujen, latureiden ja virtalähteiden lisävarusteet

5 Tuotetta

Suodata
Kaapeli PRCD 230V
Litiumikäyttöinen generaattori


Kuvaus
Kannettava vikavirtasuoja parantaa iskunkestävyyttä kannettavia B 3600 -virtalähteitä käytettäessä
Teknisiätietoja ei ole saatavilla
Kaapeli PRCD 2x230V
Litiumikäyttöinen generaattori


Kuvaus
Kannettava vikavirtasuoja parantaa iskunkestävyyttä kannettavia B 3600 -virtalähteitä käytettäessä
Teknisiätietoja ei ole saatavilla

Nuron

Battery adapter BA-22 box


Kuvaus
Akkusovitin Hilti 22V CPC Li-ion-työkalujen käyttämiseen Nuron-akuilla
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
Nuron
Mitat (PxLxK)
135 x 93 x 75 mm
Paino
0.4 kg
Battery diagnostic device BD 14/36


Kuvaus
Akun vianmäärityslaite, joka tarkistaa Hilti Li-ion -akkujen kunnon
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
14 V, 22 V, 36 V
Laturin adapteri CA-B12
Kuvaus
Lataussovitin 12 V akkuihin C4/36-latureissa
Laturin yhteensopivuus
C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
Mitat (PxLxK)
135 x 94 x 53 mm
Paino
0.18 kg