Akkujen, latureiden ja virtalähteiden lisävarusteet
Adapterit, kaapelit ja muut akkujen, latureiden ja virtalähteiden lisävarusteet
5 Tuotetta
Suodata

- Kuvaus
- Kannettava vikavirtasuoja parantaa iskunkestävyyttä kannettavia B 3600 -virtalähteitä käytettäessä
Teknisiätietoja ei ole saatavilla

- Kuvaus
- Kannettava vikavirtasuoja parantaa iskunkestävyyttä kannettavia B 3600 -virtalähteitä käytettäessä
Teknisiätietoja ei ole saatavilla

Nuron
- Kuvaus
- Akkusovitin Hilti 22V CPC Li-ion-työkalujen käyttämiseen Nuron-akuilla
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus
- Nuron
- Mitat (PxLxK)
- 135 x 93 x 75 mm
- Paino
- 0.4 kg

- Kuvaus
- Akun vianmäärityslaite, joka tarkistaa Hilti Li-ion -akkujen kunnon
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus
- 14 V, 22 V, 36 V

- Kuvaus
- Lataussovitin 12 V akkuihin C4/36-latureissa
- Laturin yhteensopivuus
- C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
- Mitat (PxLxK)
- 135 x 94 x 53 mm
- Paino
- 0.18 kg