DCH 150-SL Uraleikkuri
Uusi tuote- Maks. leikkuuleveys: 50 mm
- Laikan halkaisija: 150 mm
- Paino EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 7.6 kg

- Maks. leikkuuleveys: 46 mm
- Laikan halkaisija: 125 mm
- Paino EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 6.9 kg

- Maks. leikkuuleveys: 60 mm
- Laikan halkaisija: 185 mm
- Paino EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 9.2 kg