NCT 25-A ACSR ja harusvaijereiden leikkuri
Uusi tuote- Leikkauskapasiteetti: ACSR: Suurin ulkohalkaisija 25 mm, Harusköysi (EHS): Suurin ulkohalkaisija 9,5 mm, Harusköysi (HS): Suurin ulkohalkaisija 11 mm
- Pään kierto: 350 °
- Leikkauskapasiteetti: AI-luokka 1: Suurin ulkohalkaisija 85 mm, AI-luokka 2: Suurin ulkohalkaisija 85 mm, AI-luokka 5: Suurin ulkohalkaisija 85 mm, Cu-luokka 1: Suurin ulkohalkaisija 85 mm, Cu-luokka 2: Suurin ulkohalkaisija 85 mm, Cu-luokka 5: Suurin ulkohalkaisija 85 mm
NCT 53-A
Uusi tuote- Leikkauskapasiteetti: AI-luokka 1: Suurin ulkohalkaisija 53 mm, AI-luokka 2: Suurin ulkohalkaisija 53 mm, AI-luokka 5: Suurin ulkohalkaisija 53 mm, AI-luokka 6: Suurin ulkohalkaisija 53 mm, Cu-luokka 1: Suurin ulkohalkaisija 53 mm, Cu-luokka 2: Suurin ulkohalkaisija 53 mm, Cu-luokka 5: Suurin ulkohalkaisija 53 mm, Cu-luokka 6: Suurin ulkohalkaisija 53 mm
- Pään kierto: 350 °