Iskevät mutterivääntimet
Näytä 22 V iskevät akkumutterivääntimet, jotka on tarkoitettu kevyeen ja raskaaseen ankkurointiin sekä kiinnityksiin metalliin, puuhun ja betoniin
AKKUTOIMISET ISKEVÄT MUTTERINVÄÄNTIMET
Tutustu ankkurointiin ja pulttaukseen tarkoitettujen akkutoimisten iskevien mutterinvääntimien valikoimaamme
Laajentunut akkutoimisten iskevien mutterinvääntimien valikoimamme kattaa nyt kaikki ankkurointi- ja pulttaustarpeet. Uuden akkutoimisen ja iskevän SIW 9-A22 -mutterivääntimen ansiosta voimme nyt vastata vaativien sovellusten vaatimuksiin. Korkean vääntömomentin mutterivääntimen matala 7 m/s2:n tärinätaso ja kätevät innovaatiot, kuten kiinnitysremmi ja vääntimen sekä hylsyn turvallisuuden varmistava E-Spring-kiinnitys, parantavat työmaan turvallisuutta. SIW 9-A22 on suunniteltu rakennustyömaiden ankariin olosuhteisiin. Siinä on täysin metallinen vaihteistokotelo, kaksoisvasaramekanismi ja ¾ tuuman alasin, joten se tarjoaa enemmän kuin tarpeeksi voimaa vaativiin teräksen, betonin ja puun pulttaus- ja ankkurointisovelluksiin.
Kuten odottaa sopii, kaikissa Hiltin akkutoimisissa iskevissä mutterinvääntimissä on kahden vuoden kuluton jakso. Jos työkalusi rikkoutuu, korjaamme sen kolmen päivän kuluessa. Näin saat täydellisen mielenrauhan.
B22 V Li-ion -akuista voimansa saavat iskevät mutterinvääntimemme tarjoavat tarkkuutta, tehoa ja turvallisuutta.

SIW 6AT-A22
Power-luokan kevyen vääntömomentin iskevä 22V-mutterinväännin 1/2 tuuman alasimella sopii:
- 6 ja 8 mm:n HUS3-ruuviankkureiden betoniin ruuvaukseen
- M8–M12-koon muttereiden ja pulttien kiristykseen ja irrotukseen

SIW 22T-A 1/2"
Ultimate-luokan korkean vääntömomentin iskevä 22V-mutterinväännin 1/2 tuuman alasimella sopii:
- 8–10 mm:n HUS3-ruuviankkureiden betoniin ruuvaukseen
- M12–M16-koon muttereiden ja pulttien kiristykseen ja irrotukseen

SIW 9-A22
Ultimate-luokan korkean vääntömomentin iskevä 22V-mutterinväännin 3/4 tuuman alasimella sopii:
- M16–M24-koon muttereiden ja -pulttien kiristykseen ja irrotukseen
- Korkeintaan M36-koon muttereiden ja -pulttien esikiristykseen
- Korkeintaan M14-koon HUS3-ruuviankkureiden ruuvaukseen
Markkinoiden johtavien palveluiden ansiosta pystyt hyödyntämään työkalujasi täysipainoisesti

Hilti Työkalupalvelu
Kiinteä kuukausimaksu, joka kattaa kaikki korjauskulut työkalun koko käyttöiän ajan.
Tippuiko mutterinvääntimesi? Ei hätää. Hilti Työkalupalvelussa kiinteä kuukausimaksu kattaa kaikki työkaluihin liittyvät kulut. Se sisältää myös maksuttomat vaihtoakut!
Tämä tarkoittaa, että etukäteismaksua* ei ole ja tulevat kustannukset ovat ennakoitavissa.

Hilti Huoltopalvelu
Jopa kaksi maksutonta vuotta ja korjaus kolmessa päivässä tai se on ilmainen.
Enää ei tarvitse huolehtia seisokkiajoista iskevän mutterinvääntimen korjausten yhteydessä. Huoltopalvelumme kattaa kaikki huoltoihin ja korjauksiin liittyvät kustannukset kahden vuoden ajan.
Korjaamme työkalun ja toimitamme sen takaisin sinulle vain kolmessa päivässä. Jos työkalu on yli kaksi vuotta vanha emmekä pysty korjaamaan sitä kolmessa päivässä, korjaus on maksuton.
Noudamme työkalusi jopa suoraan työmaalta ja palautamme sen sinne, missä tarvitset sitä seuraavaksi. Sinun täytyy vain soittaa tai varata huoltoaika verkon kautta, niin me hoidamme loput.

Hilti Connect
Helpot palvelut työkaluillesi käden ulottuvilla.
Tarvitsetko apua hylsyn kiinnittämisessä alasimeen? Pitäisikö sinun tilata aika työkalun korjaukseen työmaalla ollessasi?
Hilti Connect -sovelluksessa voit katsoa ohjevideoita, tarkastella työkalujen tietoja ja tilata työkalujen huollot.
Skannaa. Klikkaa. Valmis!
*Voi vaatia luottotietojen tarkistamisen
varustele akkutoiminen iskevä mutterinväännin lisävarusteillamme

UUSI TEHOKKAAMPI ISKEVÄ MUTTERIVÄÄNNIN
SIW 9-A22 tarjoaa johdollisen työkalun voiman ja akkutoimisen joustavuuden
Iskevien mutterinvääntimien valikoimamme uusin tulokas, SIW 9-A22, on kestävä ja luotettava korkean vääntömomentin 3/4 tuuman iskevä mutterinväännin, jonka tärinätaso kuuluu luokkansa parhaimpiin. Sen ansiosta se soveltuu täydellisesti vaativaan pulttaukseen ja ankkurointiin.