Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Katkaisusahat

Katkaise enemmän kuin uskotkaan

Leikkaa syvemmälle

Betoni

Tee jopa 150 mm:n leikkaukset betoniin 360 mm:n terällä DSH 900-22 -akkusahalla.
Leikkaa sopivaan kokoon

Muuraus

Tee tiilien ja harkkojen työstämisestä helppoa akkukäyttöisillä DSH 600-22- ja DSH 700-22 -katkaisusahoillamme.
Leikkaa voimalla

Asfaltti

Saat jopa 20 % enemmän tehoa uudella DSH 700-22 -katkaisusahalla.
Leikkaa turvallisemmin

Metalli

Pitkäikäinen SPX-metallikatkaisulaikkamme turvallisempaan katkaisuun.
Leikkaa syvemmälle

Betoni

Tee jopa 150 mm:n leikkaukset betoniin 360 mm:n terällä DSH 900-22 -akkusahalla.
Leikkaa sopivaan kokoon

Muuraus

Tee tiilien ja harkkojen työstämisestä helppoa akkukäyttöisillä DSH 600-22- ja DSH 700-22 -katkaisusahoillamme.
Leikkaa voimalla

Asfaltti

Saat jopa 20 % enemmän tehoa uudella DSH 700-22 -katkaisusahalla.
Leikkaa turvallisemmin

Metalli

Pitkäikäinen SPX-metallikatkaisulaikkamme turvallisempaan katkaisuun.

    Turvalliseen ja tuottavaan työskentelyyn

    Pudotus- ja takapotkusuoja

    Ainutlaatuinen 3D-väännönrajoitin (ATC) akkusahoille pysäyttää työkalun ≤ 1 sekunnissa 

    Nopeasti toimiva teräjarru

    Pysäyttää laikan pyörimisen ≤ 4 sekunnissa liipaisimen vapauttamisen jälkeen

    Lähes pölytöntä katkaisua

    Vähennä pölyaltistus sallituille rajoille DWP 15-22:lla – ihanteellinen akkusahoille.

    Järjestelmän kokonaissuorituskyky

    Jopa 30 % enemmän työskentelyaikaa akkutyökaluille optimoiduilla laikoilla vrt. polttomoottorisahojen laikkoihin.

    Vähennä yli tonni CO2-päästöjä vuodessa akkukäyttöisellä DSH 600-22 -laitteella (1)
    AKKU VAI POLTTOMOOTTORI?
    Valitse virtalähde

    Olipa sovelluksesi mikä tahansa, tarjoamme tarvitsemasi suorituskyvyn ja tehon. Valitse Nuron-alustan akkukäyttöiset katkaisusahat sekä sisä- että ulkotöihin, kun polttoaineen tarve olisi 1-2 polttoainesäiliön verran päivässä. Käytä polttomoottorisahoja, kun polttoaineen tarve olisi kahden tai useamman polttoainesäiliön verran päivässä, tai paikoissa, joissa et pysty lataamaan akkuja.

    Akku
    Mitä voit tehdä 2x2 akuilla*

    Jopa
    22
    reunakiven leikkausta

    Jopa
    95
    harjateräksen katkaisua

    Bensiini
    Milloin kannattaa käyttää polttomoottorityökalua

    Enemmän kuin 2 tankillista / päivä
    Kun käyttö on jatkuvaa

    * *Perustuu sisäiseen testaukseen seuraavin tiedoin:

    Akkukäyttöiset DSH 600-22 ATC- ja DSH 700-22 ATC -katkaisusahat. Esitetyt luvut perustuvat 2x2 B 22-290 Nuron-akkujen ja 300 mm:n SPX Universal A -terän käyttöön. Reunakivien korkeus oli 300 mm ja leveys 100 mm. Raudoituksessa käytettiin 16 mm harjaterästä (koko 5). Työmaaolosuhteet, kuten lämpötila, kosteus, pölytasot ja työstettävät materiaalit, voivat vaikuttaa merkittävästi yhdellä akun latauksella mahdolliseen enimmäistyömäärään.

    “Käyttämällä Hiltin laikkoja saat vielä enemmän irti katkaisusahastasi.”

    Päivitä kalustosi

    UKK

    Osta nyt
    Huomiot

    (1) Perustuu kahden 2 x B 22-290 -akun ja kahden C8-22 230V-laturin käyttöön kuuden tunnin ajan viikossa ja 2,4:ään DSH 600-X-laitteen polttoainesäiliön täyttämiseen tunnissa.

    (2) Kuluton jakso: Joitain poikkeuksia sovelletaan. Tutustu ehtoihin Hiltin huoltopalvelua koskevalla sivulla.

    (3) Annamme tuotteelle elinikäisen valmistajan takuun valmistus- ja materiaalivirheitä vastaan, jos työkalu rikkoutuu materiaali- tai valmistusvikojen vuoksi. Tämä valmistajan takuu on voimassa niin kauan kuin tarvittavia varaosia on saatavilla.

    (4) Palautusehdot luettavissa toimitus- ja myyntiehdoista.

    Hanki katkaisusaha