JÄLKIASENNETUN RAUDOITUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS

Jälkiasennetut raudoitukset – vahvoja ja helppokäyttöisiä

Hilti post-installed rebar applications

Jos haluat laajentaa, liittää tai vahvistaa seiniä, laattoja, pylväitä tai palkkeja, jälkiasennetuista raudoitusjärjestelmistä voi olla apua uusissa tai olemassa olevissa rakennuksissa asuinrakennuksista siltoihin.

Jälkiasennetut raudoitusliitännät ovat ankkurointeja ja liitoksia, jotka kiinnitetään paikalleen liimalla Hilti HIT-injektiomassaa käyttämällä. Ne ovat helppo- ja nopeakäyttöisiä. Poraa yksinkertaisesti reikä, injektoi Hiltin kemiallista HIT-massaa ja asenna sitten terästanko.

Ne ovat lisäksi vähintään yhtä vahvoja kuin paikoilleen valetut vahvistustangot eurooppalaisten teknisten hyväksyntöjen (TR023) mukaisten testien mukaan. Voit täten suunnitella jälkiasennetut raudoitukset rakennukseesi noudattaen raudoitetun betonin suunnittelussa käytettyjä periaatteita.

JÄLKIASENNETTU RAUDOITUS JA HILTIN SAFESET-JÄRJESTELMÄ

Hilti safe set system for safe anchor installation
Jälkiasennetut raudoitusjärjestelmät ovat myös:
• erittäin joustavia
• hyödyllisiä monenlaisiin sovelluksiin
• ja toimivat betonin matalilla alueilla.
Hilti SafeSet™ -järjestelmä nopeuttaa jälkiasennettavien raudoitusten asennusta. Hilti SafeSet™ imee pölyn porauksen aikana minimoiden pölyn, ei enää tarvetta puhdistaa poranreikä manuaalisesti.
 
Hanki lisätietoa Hilti SafeSet -järjestelmästä

JÄLKIASENNETUT RAUDOITUKSET – TUEMME TEITÄ KAUTTA KOKO PROSESSIN

JÄLKIASENNETUT RAUDOITUKSET – TUEMME TEITÄ KAUTTA KOKO PROSESSIN

Hilti PROFIS Rebar design software

Voimme auttaa heti suunnittelusta lähtien toimittamalla soveltuvaa tekniikkaa.

PROFIS Rebar -ohjelmisto auttaa laatimaan virtuaalisen suunnitelman.
Jos tarvitset apua, meillä on kautta maailman asiantuntijoita, jotka voivat auttaa löytämään ratkaisuja koko suunnitteluprosessin aikana.

Meillä on myös vuosien kokemus tutkimuksesta ja käytännöstä. Olemme lisäksi työskennelleet eräissä erittäin haastavissa jälkiasennettavien raudoitusten projekteissa kautta maailman. Olemme jopa auttaneet kuuluisan Trevi-suihkulähteen korjauksessa Roomassa – kaikki tämä jälkiasennettujen raudoitusten tekniikalla.

VASTAAVA OHJELMISTO

KYSY INSINÖÖRILTÄ

Hilti post-installed rebar typical applications

KATSO TYYPILLISET KÄYTTÖKOHTEET

Lisätietoa
Hilti post installed rebar HIT-RE 500

AVAA RAUDOITUKSEN SUUNNITTELUKESKUS

Lisätietoa

Jaa