- Etusivu
- Palvelut & oppaat
- Liiketoimintanne tukena
- Blogit ja artikkelit
- Tuottavuus
- Työkalut metallin katkaisuun

10 min. lukuaika 6/2025
Työkalut metallin katkaisuun
Kulmahiomakone on vakiotyökalu metallin katkaisuun työmaalla. Ne ovat testattuja ja turvallisia – ja Hiltin valikoimasta löytyy kulmahiomakone jokaiseen tarpeeseen. Vaikka rälläkkä onkin monille työntekijöille oletustyökalu, se ei suinkaan ole ainoa vaihtoehto metallin katkaisemiseen työmaalla.
Joissain tapauksissa vaihtoehtoiset työkalut voivat olla edullisempia tai nopeampia, tarjoten selkeitä hyötyjä tehokkuuden, kustannusten ja tuottavuuden kannalta. Kesän lähestyessä on myös tärkeää ottaa huomioon lämpö ja kuivuus – kesäolosuhteissa kipinöintiä voi olla syytä välttää.
Vannesaha
SB 4-22 ja syvälle leikkaava SB 6-22 ovat kompakteja, kevyitä ja monipuolisia vannesahoja. Ne leikkaavat vaivattomasti metalliputkia ja -tukia tai kierretankoja, ja akkukäyttöisyytensä ansiosta ne parantavat tuottavuutta.
Ne eivät käytännössä aiheuta kipinöitä, roskia tai melua leikatessaan – merkittävä ero kulmahiomakoneisiin verrattuna, mikä tekee niistä turvallisemman valinnan leikkaustöihin asutuissa rakennuksissa tai muissa herkissä ympäristöissä. Nämä ominaisuudet voivat tehdä vannesahoista tehokkaampia ja auttaa sinua työskentelemään tuottavammin monissa tilanteissa verrattuna kulmahiomakoneeseen.
Pyörösaha
Akkukäyttöiset pyörösahamme on suunniteltu sekä kevyisiin että raskaampiin leikkaustöihin useille materiaaleille. Esimerkiksi SC 6ML-22 -akkupyörösaha on tarkoitettu metallin, teräksen, ruostumattoman teräksen ja ei-rautametallin kylmäkatkaisuun. Melutaso on alhainen ja sirujen keräys sekä nopea laikkajarru tekevät käytöstä turvallista.
Hiltin pyörösahanterät metallille on valmistettu kovametallista, joka takaa pitkän käyttöiän ja nopeat leikkaukset monenlaisissa metallisovelluksissa – täydellinen ratkaisu kuumiin kesäkuukausiin. Rautametallit, rakennuspaneelit, putket, kierretangot ja harjateräkset voidaan kaikki leikata nopeasti, helposti ja turvallisesti.
Puukkosaha
Hiltin valikoimasta löytyvät puukkosahat ovat erinomainen vaihtoehto sekä kevyisiin että raskaisiin metallinleikkaustöihin työmaalla. Esimerkiksi akkutoiminen SR 6-22 -puukkosaha on suunniteltu purkamaan tai siistimään ei-rakenteista metallia, kuten putkia, tukitankoja, kaapelihyllyjä, levyjä ja törmäyssuojia, vaivattomasti.
SR 6-22 käyttää pitkäkestoisia ja tehokkaita Nuron-akkuja, jotka parantavat tuottavuutta ja leikkausnopeutta samanaikaisesti. Lisäksi tärinänvaimennusteknologia vähentää tärinää 26 %, mikä parantaa työmaan työturvallisuutta ja työhyvinvointia.
Valitse tarpeeseen soveltuva työkalu
Jos etsit työkalua tietynlaiseen tarpeeseen, tai etsit keinoja työn tuottavuuden parantamiseen, vaihtoehtoiset metallinleikkaustyökalut voivat tarjota merkittäviä etuja. Oikean työkalun valinta voi vaikuttaa ratkaisevasti myös työn lopputuloksen laatuun.
Tiedämme, että kulmahiomakone on ammattilaisten suosikki sen monipuolisuuden vuoksi, joten jos et vielä vakuuttunut siitä, että vaihtoehtoinen työkalu voisi olla paras ratkaisu, voit tutustua kulmahiomakoneiden valikoimaamme täältä.