- Etusivu
- Palvelut & oppaat
- Liiketoimintanne tukena
- Blogit ja artikkelit
- Tuottavuus
- Miten poranterät saa kestämään käyttöä

Lukuaika 5 min, 5/2025
Miten poranterät saa kestämään käyttöä
Rakentamisen katteet ovat nyt kapeammat kuin koskaan, sillä heikko suhdanne vaikuttaa urakkatarjontaan ja samaan aikaan rakennuskustannukset ovat korkealla tasolla, vaikka kustannusten nousu onkin rauhoittunut vuosien 2021-2023 tasosta*. Työn tehostaminen on keino parantaa tuottavuutta ja on tärkeää saada kaikki hyöty irti myös työkaluista ja tarvikkeista.
Poranterät ovat hyvä esimerkki siitä, miten tarvikkeet vaikuttavat työn tuloksiin. Jos terät ovat kuluneita, lohjenneita tai vaurioituneita, ne johtavat heikompaan työn laatuun ja voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä. Valitsemalla oikeat poranterät ja huoltamalla ne kunnolla, ne kestävät pidempään, säästävät rahaa ja parantavat työmaan tehokkuutta.
Poranterien huolto ja takuu
1) Puhdistus
Poranterien säännöllinen puhdistus on yksi tehokkaimmista tavoista pidentää niiden käyttöikää ja välttää tarpeetonta uusien terien ostamista.
Käytön jälkeen poista pöly ja irtoroskat, ja pyyhi poranterät harjalla tai liinalla. Jos lika tai jäämät eivät irtoa, saatat tarvita puhdistusnesteitä ja voimakkaampaa harjausta lian poistamiseksi.
Kaikissa tapauksissa varmista, että poranterät kuivataan kunnolla, jotta ruostumista tai korroosiota ei pääse syntymään. Tämä on yksinkertaisin ja kustannustehokkain tapa estää kulumista.
2) Käytä tarkoitukseen soveltuvia teriä
Puhdistuksen lisäksi on tärkeää varmistaa, että käytössä on aina oikeaan käyttötarkoitukseen suunniteltu poranterä.
Jokainen poranterä on suunniteltu tiettyä pohjamateriaalia varten. Jos poranterää käytetään materiaalissa, johon se ei sovellu, se voi tylsyä, vaurioitua tai jopa rikkoutua. Väärän terän käyttäminen voi myös aiheuttaa ylikuumenemista, jos sitä yritetään pakottaa materiaaliin, johon sitä ei ole tarkoitettu.
3) Valitse terät, joilla on takuu
Joskus poranterien rikkoutuminen on väistämätöntä, vaikka niitä olisi hoidettu hyvin. Poranterien vaihtaminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita lisäkustannuksia, jos käytät Hiltin teriä.
Hilti tarjoaa 20 vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheille sekä kahden vuoden kulumistakuun tietyille poranterille. Jos ostat kulumistakuun piiriin kuuluvia poranteriä, niiden vaihtoa voidaan harkita, jos terän varressa kierteiden yläosassa oleva takuumerkki on yhä näkyvissä. Esimerkiksi TE-YX (SDS Max) iskuporanterässä on takuumerkki.