Akkutoiminen painepesuri

PC 2-22 Painepesuri

  • Perusosat – varsi, 4-in-1 -suutin, imuletku, vedensuodatin ja letkuliitin päivittäisiin käyttötarkoituksiin
  • Lisäosat – pesuainepullot ja taiteltavat vesisäiliöt käyttötapojen laajentamiseksi 

 

Katso tuote
Hilti Nuron -logo

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Voit käyttää kaikkia Nuron-työkaluja samalla akulla
  • Pidempi akun kesto
  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena
  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet
  • Viimeisin sijainti latauksen aikana*

Pidä työmaa puhtaana

Akkutoiminen painepesuri kevyisiin ja keskiraskaisiin puhdistustöihin työmaalla ja muissa kohteissa ennen töiden aloittamista, niiden aikana tai työn jälkeen. 

Soveltuu myös autojen ja muun kaluston puhdistamiseen mudasta ja liasta, sillä myös kaluston pitäminen puhtaana edistää työturvallisuutta.

Käytä missä tahansa

Akkutoiminen painepesuri tuo joustavuutta monella tavalla - ei virtajohdoista aiheutuvaa päänvaivaa tai kompastumisriskiä. Lisäksi voit käyttää PC 2-22 -painepesuria myös silloin, kun vesijohtoa ei ole lähettyvillä hyödyntämällä lisävarusteena myytävää vesisäiliötä. 

Ei käytönaikaisia päästöjä

Polttomoottoritoimiseen painepesuriin verrattuna akkutoimisen etu on se, että se ei aiheuta käytönaikaisia päästöjä. Lisäksi sitä voidaan käyttää myös ympäristöissä, joissa päästöt tai polttomoottorin melu ovat ongelma. Ympäristön lisäksi akkutoiminen laite suojaa työntekijää haitallisilta päästöiltä ja ylimääräiseltä melualtistukselta. 

Helppokäyttöinen

PC 2-22 -painepesuri painaa vain 2 kg, joka mahdollistaa käytön vain yhdelä kädellä. Suuttimessa on neljä säätöastetta leveästä suihkusta keskitettyyn. Varsi ja kahva ovat irrotettavissa, mikä helpottaa esimerkiksi varastointia ajoneuvossa, mikäli tilasta on puutetta.

PC 2-22 -painepesurin toimintapaine on 40 baarista  60 baariin (580 - 870 PSI), mikä on riittävä paine monenlaisiin puhdistustehtäviin työmaalla ja sen ulkopuolella. Ergonominen kahva ja liipaisin tekevät käytöstä mukavaa. 

Yhteensopiva Nuron-akkujärjestelmän kanssa

Nuron-akkujärjestelmä mahdollistaa johdollisista ja polttomoottoritoimisista työkaluista luopumisen, sillä akkujen teho vastaa myös raskaisiin tarpeisiin. Nuron-akkujen teho riittää painepesurin lisäksi kaikkiin työmaan raskaisiin sovelluksiin aina kiinnittämisestä purkamiseen. 

Nuron-järjestelmän tuotteet tarjoavat akkutoimisia ratkaisuja työmaille ilman kompromisseja tehokkaiden ja pitkäkestoisten akkujen ansiosta. Akkutyökalujen joustavuus, tehokkaat akut ja työkalujen käyttödataa hyödyntävät palvelut pitävät työmaasi tuottavina. 

*Vain Hilti Työkalupalvelu -asiakkaille (vaatii datamoduulin)

Jaa