Uusi
VC 20H-X H-luokan rakennusimuri (ACD)
Pölynimuri VC 20HX ACD 220-240V #2411679

Tehokas pölynpoistolaite sähkötyökalujen käyttöön ja työmaan siivoukseen (märkä ja kuiva), 15 litran säiliö – ACD-sertifioitu imuri
- Erillinen ilmavirtausmoottori: 74 l/s
- Ilmavirtaus letkun päässä: 39 l/s
- Maks. alipaine: 24.5 kPa
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 049,60 EUR
1 049,60 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Erillinen ilmavirtausmoottori
74 l/s
Ilmavirtaus letkun päässä
39 l/s
Maks. alipaine
24.5 kPa
Vesikapasiteetti
9 L
Pölytilavuus
15 kg
Pölyluokka
h
Sovellus
Puhdistus, Poraus ja piikkaus, Puun sahaus, Leikkaus ja hionta (kevyt, enintään 125 mm), Kipsilevyn ja puun hionta, Märkä timanttiporaus, Rasiareikien poraaminen
Integroitu pistorasia
Kyllä
Pistorasian maksimiteho
1200 w
Virtalähde
Johdollinen
Imukapasiteetti
74 l/s
Syöttökaapelin pituus
7 m
Mitat (PxLxK)
530 x 290 x 415 mm
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
11 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vankka märkä-/kuivaimuri – valmistettu kestämään rakennustyömaan pölynpoisto- ja siivousolosuhteita
- Suunniteltu ketteräksi – kompakti ja kevyt rakenne mahdollistaa helpon käsittelyn kaikilla työmailla
- Automaattinen suodattimen puhdistus – mukautuva suodattimen puhdistus pitää imutehon vakaana ja aktivoituu ainoastaan tarvittaessa, vähentäen melua ja työn keskeytyksiä
- Monipuolisempi – VC 20H-X -imuri voidaan liittää jatkuvapussilliseen VC-CB säiliöjärjestelmään, mikä lisää kapasiteettia ja nopeuttaa pussien vaihtoa käyttötilanteessa
- Helppo pitää järjestyksessä ja kuljettaa – varusteiden järjestelyyn on valmiit lisävarusteet, kuten joustavat hihnat letkun ja virtajohdon säilytykseen, ja saatavana on myös valinnainen pehmeä laukku varasuodattimille ja muille varusteille
Sovellukset
- Pölynpoisto hiomisessa, leikkauksessa, urituksessa, porauksessa ja kuivassa timanttiporauksessa
- Märkä- ja kuivapuhdistus
- Huom: tätä pölynimuria ei suositella käytettäväksi asbestin kanssa. Hilti ei ole vastuussa asbestin aiheuttamista vahingoista
- Lietteen poisto märkäporauksen aikana
- ACD-sertifioitu – täyttää syttymisherkän pölyn käsitteltyyn tarkoitettujen laitteiden (ACD) vaatimukset, eli soveltuu sellaisten pienhiukkasten imurointiin, jotka voivat syttyä tai räjähtää ilman kanssa sekoittuessaan (esim. puu- tai metallitöissä)
Palvelut
Työkalupalvelu
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.



