Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

VC 20M-X M-luokan rakennusimuri (ACD)

Pölynimuri VC 20MX ACD 220-240V #2411682

Tehokas pölynpoistolaite sähkötyökalujen käyttöön ja työmaan siivoukseen (märkä ja kuiva), 15 litran säiliö – ACD-sertifioitu imuri

  • Erillinen ilmavirtausmoottori: 74 l/s
  • Ilmavirtaus letkun päässä: 39 l/s
  • Maks. alipaine: 24.5 kPa

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
913,31 EUR
913,31 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Erillinen ilmavirtausmoottori
74 l/s
Ilmavirtaus letkun päässä
39 l/s
Maks. alipaine
24.5 kPa
Vesikapasiteetti
9 L
Pölytilavuus
15 kg
Pölyluokka
M
Sovellus
Puhdistus, Poraus ja piikkaus, Puun sahaus, Leikkaus ja hionta (kevyt, enintään 125 mm), Kipsilevyn ja puun hionta, Märkä timanttiporaus, Rasiareikien poraaminen
Integroitu pistorasia
Kyllä
Pistorasian maksimiteho
1200 w
Virtalähde
Johdollinen
Imukapasiteetti
74 l/s
Syöttökaapelin pituus
7 m
Mitat (PxLxK)
530 x 290 x 415 mm
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
11 kg

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Vankka märkä-/kuivaimuri – valmistettu kestämään rakennustyömaan pölynpoisto- ja siivousolosuhteita
  • Joustavaan käyttöön – kompakti ja kevyt rakenne mahdollistaa helpon käsittelyn kaikilla työmailla
  • Automaattinen suodattimen puhdistus – mukautuva suodattimen puhdistus pitää imutehon vakaana ja aktivoituu ainoastaan tarvittaessa, vähentäen melua ja työn keskeytyksiä
  • Monipuolinen ratkaisu – VC 20M-X -imuri voidaan liittää jatkuvapussilliseen VC-CB -säiliöjärjestelmään, mikä lisää kapasiteettia ja nopeuttaa pussien vaihtoa käyttösovelluksen mukaan
  • Helppo pitää järjestyksessä ja kuljettaa – varusteiden järjestelyyn on valmiit lisävarusteet, kuten joustavat hihnat letkun ja virtajohdon säilytykseen, ja saatavana on myös valinnainen pehmeä laukku varasuodattimille ja muille varusteille

Sovellukset

  • Pölynpoisto hiomisessa, leikkauksessa, urituksessa, porauksessa ja kuivassa timanttiporauksessa
  • Märkä- ja kuivapuhdistus
  • Lietteen poisto märkäporauksen aikana
  • ACD-sertifioitu – täyttää syttymisherkän pölyn käsittelyyn tarkoitettujen laitteiden (ACD) vaatimukset, eli soveltuu sellaisten pienhiukkasten imurointiin, jotka voivat syttyä tai räjähtää ilman kanssa sekoittuessaan (esim. puu- tai metallitöissä)
  • M-luokan imuri – poistaa 99,9 % pölystä, jonka raekoko on alle kaksi mikronia

Palvelut

Työkalupalvelu

  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tuotevideot