VC 40M-X M-luokan rakennusimuri (ACD)
Pölynimuri VC 40MX ACD 220-240V #2411686
Tehokas pölynpoistolaite suurella säiliöllä ja työntötangolla sähkötyökalujen käyttöön ja työmaan siivoukseen (märkä ja kuiva), 30 litran säiliö – ACD-sertifioitu imuri
- Erillinen ilmavirtausmoottori: 74 l/s
- Ilmavirtaus letkun päässä: 39 l/s
- Maks. alipaine: 24.5 kPa
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 230,23 EUR
1 230,23 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Erillinen ilmavirtausmoottori
74 l/s
Ilmavirtaus letkun päässä
39 l/s
Maks. alipaine
24.5 kPa
Vesikapasiteetti
22.8 L
Pölytilavuus
30 kg
Pölyluokka
M
Sovellus
Puhdistus, Poraus ja piikkaus, Puulista, Puun sahaus, Leikkaus ja hionta (kevyt, enintään 125 mm), Kipsilevyn ja puun hionta, Märkä timanttiporaus, Rasiareikien poraaminen
Integroitu pistorasia
Kyllä
Pistorasian maksimiteho
1200 w
Virtalähde
Johdollinen
Imukapasiteetti
74 l/s
Syöttökaapelin pituus
7 m
Mitat (PxLxK)
560 x 365 x 590 mm
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
14.4 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vankka M-luokan rakennusimuri rakennettu rakennustöihin – integroitu työntöaisa parempaa liikuteltavuutta varten ja erittäin kestävät komponentit vaativiin työmaaolosuhteisiin
- Erittäin kestävät renkaat – suunniteltu veden-, lämmön- ja puhkaisunkestäviksi työmaakäytössä
- Automaattinen suodattimen puhdistus – mukautuva suodattimen puhdistus pitää imutehon vakaana ja aktivoituu ainoastaan tarvittaessa, vähentäen melua ja työn keskeytyksiä
- Monipuolinen ratkaisu – VC 40M-X -imuri voidaan liittää jatkuvapussilliseen VC-CB -säiliöjärjestelmään, mikä lisää kapasiteettia ja nopeuttaa pussien vaihtoa käyttötilanteessa
- Helppo pitää järjestyksessä ja kuljettaa – varusteiden järjestelyyn on valmiit lisävarusteet, kuten lisää säilytystilaa tuova vyöhihna, joustavat hihnat letkun ja virtajohdon säilytykseen sekä valinnainen pehmeä laukku varasuodattimille ja muille varusteille
Sovellukset
- Pölynpoisto hiomisessa, leikkauksessa, urituksessa, porauksessa ja kuivassa timanttiporauksessa
- Märkä- ja kuivapuhdistus
- Lietteen poisto märkäporauksen aikana
- ACD-sertifioitu – täyttää syttymisherkän pölyn käsittelyyn tarkoitettujen laitteiden (ACD) vaatimukset, eli soveltuu sellaisten pienhiukkasten imurointiin, jotka voivat syttyä tai räjähtää ilman kanssa sekoittuessaan (esim. puu- tai metallitöissä)
- M-luokan imuri – poistaa 99,9 % pölystä, jonka raekoko on alle kaksi mikronia
Palvelut

Työkalupalvelu
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.







