HAS-U ankkuritanko

Suorituskykyinen ankkuritanko kapseli- ja injektoitavaan hybridi-/epoksiankkurointiin betoniin ja muuraukseen (5.8 tai 8.8 hiiliteräs, kuumasinkitty, tai A4 ruostumaton teräs)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs 5.8, Hiiliteräs 5.8 HDG, Hiiliteräs 8.8, Hiiliteräs, kuumasinkitty, Ruostumaton teräs, A4
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
- Sovellus: Tasolevy
Tuotevaihtoehdot
Materiaalikoostumus
- Hiiliteräs 5.8
- Hiiliteräs 5.8 HDG
- Hiiliteräs 8.8
- Hiiliteräs 8.8 HDG
- Ruostumaton teräs, A4
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
Ankkurin pituus
- 80 mm
- 95 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 300 mm
- 340 mm
- 350 mm
- 380 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 480 mm
- 500 mm
Kannan muoto
- Kuusiokanta
Pakkauskoko
- 4 kpl
- 5 kpl
- 10 kpl
- 20 kpl
- 30 kpl
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 15,20 EUR



