Uusi
PM 2-LG Vihreä linjalaser
Linjauslaser PM 2-LG #2322754
Vihreä linjalaser, jossa on 2 näkyvää sädettä vaaitukseen ja kohdistukseen
- Maksimikäyttöaika: 8 h
- Akkutyyppi: 4 x 1,5 V (AA)
- Itsetasausalue huoneenlämpötilassa: +/-4 °
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
751,07 EUR
751,07 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Maksimikäyttöaika
8 h
Akkutyyppi
4 x 1,5 V (AA)
Itsetasausalue huoneenlämpötilassa
+/-4 °
Itsetasausaika
3 s
Vaakasuora viuhkakulma
200 °
Viuhkan pystykulma
160 °
IP-suojausluokka
IP 54 (EN 60529)
Laserin tyyppi
Linja
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Parempi näkyvyys parantaa tuottavuutta – vihreän linjalaserin säteet on neljä kertaa helpompi nähdä kuin punaiset laserit sisätiloissa, joten voit työskennellä huomattavasti pidemmillä etäisyyksillä pysähtymättä siirtämään laseria
- Äärimmäisen helppokäyttöinen – voit vaihtaa pysty-/vaaka-/ristiviivoihin yhdellä painikkeella ja aktivoida vastaanottimen toisella painikkeella
- Kaltevuustila – voit lukita itsetasoittuvan heilurin, joten tätä linjalaseria voidaan käyttää suorissa linjoissa missä tahansa kulmassa (suositellaan PMA 93 -kiinnikettä lisävarusteena)
- Käytännöllinen ja kestävä rakenne – kompakti kotelo kumipehmusteilla kestää paremmin työmaaolosuhteita, ja luokan 2 laser ei vaadi erityisiä varotoimenpiteitä käytössä
- Alhaisen paristovirran varoitus – vältät odottamattomat seisokit kun tiedät etukäteen, milloin linjalaser tarvitsee uusia paristoja
Sovellukset
- Väliseinän rankojen kohdistus
- Alakattojen vaaitus
- Putkien ja kaapeleiden vaaitus ja kohdistaminen
- Ovien ja ikkunoiden vaaitus ja kohdistus
- Korkojen siirto
Palvelut
Työkalupalvelu
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.