MM-C-16 C-kanavaprofiili
Asennuskisko MM-C-16 2m #418748
Sinkitty C-kanavaprofiili kevyisiin sovelluksiin
- Korkeus: 16 mm
- Materiaalin paksuus: 1 mm
- Materiaalikoostumus: S250GD - DIN EN 10346
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 2 m
Pakkauskoko
- 16 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
16
Nettohinta (ALV 0%)
82,88 EUR
5,18 EUR / 1 m
Tekniset tiedot
Korkeus
16 mm
Materiaalin paksuus
1 mm
Materiaalikoostumus
S250GD - DIN EN 10346
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - esisinkitty
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Paino
1115 g
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- C-profiili hammastetuilla reunoilla – optimaalista veto- ja leikkauskapasiteettia varten
- Optimoidut aukot takana – nopeampiin ja joustavampiin ankkurikiinnityksiin
- Valmiiksi merkityt mitat – nopea asennus, kokoaminen ja katkaisu
- Modulaarinen asennuskiskojärjestelmä – joustava ja monikäyttöinen
- Hilti MM -järjestelmä täyttää monet johtavien vihreän rakentamisen standardien (LEED®, DGNB®, BREEAM®, jne.) vaatimukset
Sovellukset
- Kiskojärjestelmä kevyisiin ja keskiraskaisiin putkiasennussovelluksiin
- Ilmanvaihtokanavien ja kaapelihyllyjen kiinnitys
- Suositellaan kuiviin sisätiloihin
- Suositellaan kuiviin sisätiloihin






