Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Ulkokäyttöön pinnoitettu (OC) putkenpidin, jonka korkeus ja kaltevuus ovat säädettävissä raskaisiin teollisiin sovelluksiin, putken ulkohalkaisija 21-173 mm (1/2" - 6")

  • Palonkestävyys (Kyllä/Ei): Ei
  • Lämpötilankesto: -20 - 300 °C
  • Materiaalikoostumus: Tasolevy: S280GD / Modif POSMAC-C, Kaaret: S235JR - DIN EN 10025, Keskilevy: S235JR - DIN EN 10025, Liukulevy: PA66 + GF30, Pultti: teräslaatu 8.8, mutteri: teräslaatu 8

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 21 - 26 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 44 mm
  • 45 - 51 mm
  • 59 - 65 mm
  • 68 - 74 mm
  • 75 - 81 mm
  • 88 - 94 mm
  • 100 - 108 mm
  • 110 - 118 mm
  • 136 - 144 mm
  • 152 - 162 mm
  • 163 - 173 mm
Korkeus maanpinnan yläpuolella putken alaosaan
  • 88.5 - 116 mm
  • 116 - 171 mm
  • 171 - 223.5 mm
Putken nimelliskoko (engl.)
  • 1/2 "
  • 1 "
  • 1-1/4 "
  • 1-1/2 "
  • 2 "
  • 2-1/2 "
  • 3 "
  • 3-1/2 "
  • 4 "
  • 5 "
  • 6 "
Putken nimelliskoko
  • 15 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
Pakkauskoko
  • 4 kpl
  • 8 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 197,08 EUR

Tekniset tiedot

Palonkestävyys (Kyllä/Ei)
Ei
Lämpötilankesto
-20 - 300 °C
Materiaalikoostumus
Tasolevy: S280GD / Modif POSMAC-C, Kaaret: S235JR - DIN EN 10025, Keskilevy: S235JR - DIN EN 10025, Liukulevy: PA66 + GF30, Pultti: teräslaatu 8.8, mutteri: teräslaatu 8
Materiaalin paksuus
Tasolevy: 4 mm, Keskilevy: 7 mm, Liukulevy: 3 mm, Hammastettu aluslevy: 4 mm
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Kuumasinkitty
Kyllä
Ruostumaton teräs
Ei
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni, Teräs, Modulaarinen tuki
Avainkoko
19 mm
Korkeussäädön kiristysmomentti
50 Nm
Pituus
141 mm
Lisätietoja tuotteesta
Kitkakerroin – liukulevy (PA66-GF30) sinkki-magnesium-pinnalla: 0,146, Kitkakerroin – liukulevy (PA66-GF30) kuumasinkittyllä pinnalla: 0,129, Kitkakerroin – liukulevy (PA66-GF30) sinkki-sähkögalvanoidulla pinnalla: 0,177

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Monikäyttöinen – samaa putkenpidinjärjestelmää voidaan käyttää pysyvissä, liukuvissa, ohjatuissa tai vapaasti seisovissa tuissa Hiltin modulaarisiin palkkeihin, teräspalkkeihin ja betoniin
  • Laaja ohjelmistotuki – laskentoja voidaan yksinkertaistaa PROFIS-sovelluksella, Hilti FixPoint -laskimella, BIM/CAD-kirjastoilla ja erilaisilla liitännäisillä
  • Kuormitustiedot ja asiakirjat saatavilla – putkituen komponentit suunniteltu standardin EN13480-3, Eurocode 3 ja MSS-SP58-ohjeistuksen mukaisesti
  • Nopeampi asennus paikan päällä – korkeutta ja kallistusta voidaan säätää helposti putkenpitimen asennuksen jälkeen
  • Laajempi kiinnitysalue – soveltuu erilaisille putkille lisäkerrosten kanssa tai niitä ilman

Sovellukset

  • Putkien kiinnitys teräspalkkeihin, betoniin tai Hiltin modulaarisiin tukipalkkeihin
  • Putkiasennukset teollisuus-, voimantuotanto-, lääke-, elektroniikka- tai autoteollisuuden onshore-tuotantolaitoksissa
  • Sopii enintään 300 °C lämpötiloihin, eristyksen paksuus enintään 220 mm
  • Suositellaan käytettäväksi sisä- tai ulkotiloissa, joiden saastetaso on matala tai kohtalainen (C3)

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.