MP-PS 2-2 -putkenpidin
Putkenpidin MP-PS L2-2 192-202 7" OC #2330989
Ulkokäyttöön pinnoitettu (OC) putkenpidin, jonka korkeus ja kaltevuus ovat säädettävissä raskaisiin teollisiin sovelluksiin, putken ulkohalkaisija 21-328 mm (1/2" - 12")
- Kiinnitysväli - D: 192 - 202 mm
- Putken nimelliskoko (engl.): 7 "
- Palonkestävyys (Kyllä/Ei): Ei
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 21 - 26 mm
- 32 - 37 mm
- 38 - 44 mm
- 45 - 51 mm
- 59 - 65 mm
- 75 - 81 mm
- 88 - 94 mm
- 110 - 118 mm
- 136 - 144 mm
- 163 - 173 mm
- 192 - 202 mm
- 217 - 227 mm
- 244 - 254 mm
- 267 - 277 mm
- 318 - 328 mm
Korkeus maanpinnan yläpuolella putken alaosaan
- 88.5 - 116 mm
- 116 - 171 mm
- 171 - 223.5 mm
Putken nimelliskoko (engl.)
- 1/2 "
- 1 "
- 1-1/4 "
- 1-1/2 "
- 2 "
- 2-1/2 "
- 3 "
- 4 "
- 5 "
- 6 "
- 7 "
- 8 "
- 10 "
- 12 "
Putken nimelliskoko
- 15 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
Pakkauskoko
- 2 kpl
- 4 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
2
Nettohinta (ALV 0%)
312,64 EUR
156,32 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot


Kiinnitysväli - D
192 - 202 mm
Putken nimelliskoko (engl.)
7 "
Palonkestävyys (Kyllä/Ei)
Ei
Lämpötilankesto
-20 - 300 °C
Materiaalikoostumus
Tasolevy: S280GD / Modif POSMAC-C, Kaaret: S235JR - DIN EN 10025, Keskilevy: S235JR - DIN EN 10025, Liukulevy: PA66 + GF30, Pultti: teräslaatu 8.8, mutteri: teräslaatu 8
Materiaalin paksuus
Tasolevy: 4 mm, Keskilevy: 7 mm, Liukulevy: 3 mm, Hammastettu aluslevy: 4 mm
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Kuumasinkitty
Kyllä
Ruostumaton teräs
Ei
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni, Teräs, Modulaarinen tuki
Liitosmutteri
M12x70
Kiristysmomentti
50 Nm
Avainkoko
19 mm
Korkeussäädön kiristysmomentti
50 Nm
Poikkileikkauksen leveys - b
50 mm
Poikkileikkauksen paksuus s
6 mm
Poikkileikkauksen leveys ja paksuus (b x s)
50 x 6 mm
Korkeus - H
302 mm
Korkeus maanpinnan yläpuolella putken alaosaan
88.5 - 116 mm
Vähimmäiskorkeus maanpinnan yläpuolella putken alaosaan
88.5 mm
Vähimmäiskorkeus maanpinnan yläpuolella putken alaosaan (muunto tuuman murto-osiin)
3-1/2 "
Enimmäiskorkeus maanpinnan yläpuolella putken alaosaan
116 mm
Enimmäiskorkeus maanpinnan yläpuolella putken alaosaan (muunto tuuman murto-osiin)
4-9/16 "
Korkeus maanpinnan yläpuolella putken keskikohtaan
189.5 - 217 mm
Vähimmäiskorkeus maanpinnan yläpuolella putken keskikohtaan
189.5 mm
Vähimmäiskorkeus maanpinnan yläpuolella putken keskikohtaan (muunto tuuman murto-osiin)
7-7/16 "
Enimmäiskorkeus maanpinnan yläpuolella putken keskikohtaan
217 mm
Enimmäiskorkeus maanpinnan yläpuolella putken keskikohtaan (muunto tuuman murto-osiin)
8-9/16 "
Leveys - B
257 mm
Pituus
256 mm
Paino
6.11 kg
Lisätietoja tuotteesta
Kitkakerroin – liukulevy (PA66-GF30) sinkki-magnesium-pinnalla: 0,146, Kitkakerroin – liukulevy (PA66-GF30) kuumasinkittyllä pinnalla: 0,129, PA66-GF30 vs Zn: 0,177
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Monikäyttöinen – samaa putkenpidinjärjestelmää voidaan käyttää pysyvissä, liukuvissa, ohjatuissa tai vapaasti seisovissa tuissa Hiltin modulaarisiin palkkeihin, teräspalkkeihin ja betoniin
- Laaja ohjelmistotuki – laskentoja voidaan yksinkertaistaa PROFIS-sovelluksella, Hilti FixPoint -laskimella, BIM/CAD-kirjastoilla ja erilaisilla liitännäisillä
- Kuormitustiedot ja asiakirjat saatavilla – putkituen komponentit suunniteltu standardin EN13480-3, Eurocode 3 ja MSS-SP58-ohjeistuksen mukaisesti
- Nopeampi asennus paikan päällä – korkeutta ja kallistusta voidaan säätää helposti putkenpitimen asennuksen jälkeen
- Laajempi kiinnitysalue – soveltuu erilaisille putkille lisäkerrosten kanssa tai niitä ilman
Sovellukset
- Putkien kiinnitys teräspalkkeihin, betoniin tai Hiltin modulaarisiin tukipalkkeihin
- Putkiasennukset teollisuus-, voimantuotanto-, lääke-, elektroniikka- tai autoteollisuuden onshore-tuotantolaitoksissa
- Sopii enintään 300 °C lämpötiloihin, eristyksen paksuus enintään 220 mm
- Suositellaan käytettäväksi sisä- tai ulkotiloissa, joiden saastetaso on matala tai kohtalainen (C3)