erikoinen
MQP-21-72 Kiskojalusta

Sinkitty kiskojalusta MQ-kiskojen kiinnittämiseksi betoniin
- Hyväksynnät: Shock approved (LS-S-06-904)
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Tuotevaihtoehdot
Käyttöyhteys
- MQ-21D, MQ-41, MQ-41/3, MQ-41D, MQ-52, MQ-72
Pakkauskoko
- 12 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 60,20 EUR
Tekniset tiedot
Hyväksynnät
Shock approved (LS-S-06-904)
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Materiaalin paksuus
Työntöpainike: 4 mm, Runkolevy: 6 mm
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Joustavuus – sopii erityyppisiin sovelluksiin vain muutamaa osaa käyttäen
- Sopii työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Akustinen eristys – käyttäessä MVI-P-eristyslevyllä MQP-21-72-kiskojalustoissa
Sovellukset
- Tukitankojen kiinnittäminen betoniin ja teräkseen
- Suositellaan kuiviin sisätiloihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
