Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Rakennusimurien lisävarusteet – imuletkut, suuttimet, adapterit, virtakaapelit ja muut hyödylliset imurien lisävarusteet

32 Tuotetta

Suodata
Imuletku 27mmx3.5m antistaattinen
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Letkut
Käyttöyhteys
VC 20H-X, VC 20L-X, VC 20M-X, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40H-X G02, VC 40L-X, VC 40M-X, VC 40-U (L/M)
Tarvikkeiden lisätietoja
Antistaattinen letku
Imuletku 36mmx4.65m antistaattinen
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Letkut
Käyttöyhteys
VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y, VC 60L-X, VC 60M-X
Rakosuulake VC
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Saumasuuttimet
Käyttöyhteys
VC 20H-X, VC 20L-X, VC 20M-X, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40H-X G02, VC 40L-X, VC 40M-X, VC 40-U (L/M), VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U
Lattiasuulake VC METALL 36CM
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Lattiasuulakkeet
Käyttöyhteys
VC 20H-X, VC 20L-X, VC 20M-X, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40H-X G02, VC 40L-X, VC 40M-X, VC 40-U (L/M), VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U
Tarvikkeiden lisätietoja
Sisältää 1 harjasarjan & 1 sarjan kumilamelleja
Mutkaosa VC
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Muuta
Käyttöyhteys
VC 150-10 X G05, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 300-17X, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U
Harja VC sarja
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Harjat
Käyttöyhteys
VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U
Tarvikkeiden lisätietoja
Kuivan pölyn keräykseen
Kumilista VC (2x350mm) sarja
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Kumireunat
Käyttöyhteys
VC 10L-22, VC 10M-22, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 300-17X, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U
Tarvikkeiden lisätietoja
Märän pölyn, lietteen ja veden keräämiseen
Adapteri 36x5M conical
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Adapterit
Käyttöyhteys
VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M)
Tarvikkeiden lisätietoja
Sähkötyökalujen letkun liittämiseen
Lisävarustesarja VC laukku
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Sarjat
Käyttöyhteys
VC 10L-22, VC 10M-22, VC 150-10 X G05, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8, VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U
Imuputki VC
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Imuputket
Käyttöyhteys
VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M)
Tarvikkeiden lisätietoja
Pakkaukseen kuuluu 3 liitoskappaletta
Letkuliitin VC 36MM conical
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Muuta
Käyttöyhteys
VC 10L-22, VC 10M-22, VC 150-10 X G05, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8, VC 5L, VC 5M, VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U
Lisävarustesarja VC pahvi
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Sarjat
Käyttöyhteys
VC 10L-22, VC 10M-22, VC 150-10 X G05, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8, VC 5L, VC 5M, VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U
Adapteri Y VC 60-X
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Adapterit
Käyttöyhteys
VC 300-17X
Rakosuulake VC 2D-22 & VC 5/75(A)-22
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Saumasuuttimet
Käyttöyhteys
VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22
Lattiasuulake VC 2D-22 & VC 5/75(A)-22
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Lattiasuulakkeet
Käyttöyhteys
VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22
Shoulder strap VC 2D-22 & VC 5/75(A)-22
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Olkahihnat
Käyttöyhteys
VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22
Lisävarustesarja VC 5/75-A22
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Sarjat
Käyttöyhteys
VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22
Imuletku VC 2D-22 & VC 5/75(A)-22
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Letkut
Käyttöyhteys
VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22
Adapteri 36MM conical
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Käyttöyhteys
VC 10L-22, VC 10M-22, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8, VC 5L, VC 5M, VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U
Backpack VC 2D-22 & VC 5/75(A)-22
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Reput
Käyttöyhteys
VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22
Diffusor VC 60/300 adapteri
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Adapterit
Adapteri Inlet VC 20/40
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Adapterit
Laukku VC 20-/40-X
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Pussit
Käyttöyhteys
VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 5L, VC 5M
Shoulder strap VC 20-X/150-6 X
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Olkahihnat
Käyttöyhteys
VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05
Letku 32mm x 3m antistaattinen
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Letkut
Käyttöyhteys
VC 10L-22, VC 10M-22, VC 140-2-22, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8
Backpack VC 3/4-T8 VC 10-22/140-2-22
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Reput
Käyttöyhteys
VC 10L-22, VC 10M-22, VC 3/4 T8, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T8
Lisävarustesarja VC 2D-22 & VC 5/75-22
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Sarjat
Käyttöyhteys
VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22
Letku 32mm x 1.9m antistaattinen
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Letkut
Käyttöyhteys
VC 10L-22, VC 10M-22, VC 140-2-22, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8
Cutter blade VC-CB (4)
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Teknisiätietoja ei ole saatavilla
Letkuliitin
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Tarvikkeiden lisätietoja
Letkuliitin DG 150, DD 110 & DCH -kulmaliittimeen
Lattiasuulake
Kuvaus
Pölynimurien lisävarusteet
Lisävarustetyyppi
Lattiasuulakkeet
Käyttöyhteys
VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M)
Tarvikkeiden lisätietoja
Teräsrakenteinen suutin, sisältää 1 harjasarjan ja 1 sarjan kumilamelleja, suuttimen kokonaismitat (LxBxH): 360 mm x 16 mm x 115 mm, pää: 360 mm x 56 mm x 75 mm

Uusi

Vastaanotin IC-RC Bluetooth sarja
Kuvaus
Yhteensopivien Hilti-pölynimurien kauko-ohjaus
Lisävarustetyyppi
Kauko-ohjaimet
Käyttöyhteys
VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8