Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Nuron

BX 3-ME-22 Akkutoiminen betoninaulain (M&E-versio)

Akkunaulain BX 3-ME-22 laukku #2253765

Akkukäyttöinen Nuron-kiinnitystyökalu kaapeleiden, putkien ja kierretankotappien asennukseen betoniin, teräkseen ja muuraukseen (naulan pituus enintään 24 mm│15/16”)

  • Mitat (PxLxK): 474 x 134 x 294 mm
  • Työkalun rungon paino: 3.446 kg
  • Kiinnittimen pituusalue: 14 - 24 mm

Asiakkaat hakivat myös seuraavia naulain.

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko laukulla Sisältää: 3x Clip BX 3-ME-22 painettu, 1x Työkalulaukku BX 3 / L / ME-22
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)

1 341,82 EUR

Tekniset tiedot

Mitat (PxLxK)
474 x 134 x 294 mm
Työkalun rungon paino
3.446 kg
Kiinnittimen pituusalue
14 - 24 mm
Bluetooth
Kyllä

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Kehitetty erityisesti sähköurakoitsijoita varten – tämä täysin sähkötoiminen naulain 20-naulan lippaalla on huomattavasti nopeampi ja johdonmukaisempi vaihtoehto poraamiseen ja ankkurointiin (mukaan lukien kierretankotapit), mikä auttaa säästämään aikaa jokaisen kiinnityksen yhteydessä
  • Huippuluokan akun suorituskyky – kiinnittää jopa 850 naulaa yhdellä latauksella vallankumouksellisten Nuron-akkujen ja tehokkaamman harjattoman moottorin ansiosta
  • Tasaisempi kiinnitysten laatu – mekaanisen käytön ja kovien betonitappien yhdistelmä helpottaa luotettavien kiinnityspisteiden luomista joka kerta, etuina pienempi melutaso, rekyyli, huoltotarve sekä käyttö ilman kaasukuluja tai käyttäjän sertifiointia
  • Älykkäät ominaisuudet – työkalu valmistautuu automaattisesti ensimmäiseen kiinnitykseen, kun nostat sen. Aktiivinen vianetsintä ON!Track-sovelluksella ja naulojen täyttöilmaisin auttavat välttämään seisokkeja työmaalla
  • Parempi käsittely – muotoiltu kahva, lyhyt isku ja LED-valo tekevät työskentelystä mukavampaa, kun kiinnität satoja nauloja päivässä

Sovellukset

  • Kaapeleiden ja putkien kiinnitys betoniin ja teräkseen (naulan pituus enintään 24 mm)
  • M6/W6-kierretankotappien kiinnitys teräkseen ja betoniin
  • Väliseinän rankojen kiinnitys betoniin ja teräkseen (suositellaan valinnaista IF-naulaimen kärkeä)
  • Kalvojen, verkkojen ja levyjen kiinnitys betoniin
  • Kaapeleiden ja putkien kiinnitys betoniin ja teräkseen (naulan pituus enintään 15/16”)

Palvelut

Työkalupalvelu

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
  • Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
  • Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tuotevideot