Nuron
ST 2000-22 Akkukateruuvain
Akkukateruuvain ST 2000-22 pahvi #2365715
Kevyempi ja tehokas akkukateruuvain raskaita kiinnityksiä varten
- RPM: 2000
- Nimellisjännite: 22 V
- Työkaluistukan tyyppi: Pikaistukka 1/4"
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Kuusiohylsy S-NSD 8, 2x Uppokantaruuvi torx M3x6, 1x Vyökoukku, 1x Syvyysrajoitin 19
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
451,98 EUR
Tekniset tiedot
RPM
2000
Nimellisjännite
22 V
Työkaluistukan tyyppi
Pikaistukka 1/4"
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vaativien metallitöiden käsittely – jopa 2 000 RPM:ää ja ainutlaatuiset lisävarusteet tarjoavat enemmän nopeutta ja tehoa kevyistä paksuihin metallisovelluksiin
- Pienempi ja litteämpi – 20 % kevyempi ergonomisella in-line-kahvalla, joten akkukateruuvainta on helpompi käyttää koko päivä ja käyttäjä väsyy vähemmän
- Yhdenmukainen nopeus kuormitettuna harjattoman moottoritekniikan ansiosta
- Korkealaatuinen kiinnitys – hyödyllinen sarja lisävarusteita (syvyysrajoitin, pystyjärjestelmä, kerrosohjain) ja ominaisuuksia (kytkin, adaptiivinen liipaisin) suojaamaan ruuvien vioilta (esim. ylikiertyminen, ruuvin pää rikkoutuminen ja palanut porauskärki)
- Säästä rahaa kulutustarvikkeissa – räätälöity RPM-vääntösuhde tarkoittaa vähemmän rikkoutuneita teriä ja ruuveja
Sovellukset
- Itseporautuvat metalliruuvit kiinnityksiin
- Limittäisten profiilimetallilevyjen ruuvikiinnitykset ulkoverhoukseen ja katteisiin (nauhoitetut ruuvit mukaan lukien)
- Sivupeittojen, sandwich-elementtien ja päällyslevyjen asennus vaippoihin
- Ruuvikiinnitykset kevyeeseen, keskipaksuun ja paksuun teräkseen, alumiiniin tai puiseen alarakenteeseen
- Sopii toisteiseen käyttöön, kuten esivalmistukseen







