Nuron
GTB 6X-22 akkutoiminen putken nauhahiomakone
Tube belt sander GTB 6X-22 pahvi #2252746
- Nimellisjännite: 21.6 V
- Mitat (PxLxK): 503 x 193 x 332 mm
- A-painotettu äänenpainetaso: 79 dB (A)
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
875,64 EUR
Tekniset tiedot
Nimellisjännite
21.6 V
Mitat (PxLxK)
503 x 193 x 332 mm
A-painotettu äänenpainetaso
79 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo kulmahionnassa (ah,AG)
1.6 m/s² 2
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
3 kg
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tarkka nopeudensäätö 3,8 - 8,4 m/s – materiaali voidaan poistaa erittäin nopeasti suurella nopeudella, kun taas pienemmät nopeudet auttavat saavuttamaan täydellisen kiillotetun pinnan ruostumattomassa teräksessä
- Parempi käyttömukavuus ja joustavuus – ohut kahva, tasapainotettu paino ja lukituskytkin antavat sinulle tarkan ohjauksen, jota tarvitaan laadukkaaseen metallintyöstöön
- Avoin yhteensopivuus – voit käyttää tätä putkinauhahiomakonetta valitsemiesi Hiltin tai muunmerkkisten hiomanauhojen kanssa
- Hiomanauhan vaihto ilman työkaluja – kuluneiden hiomanauhojen minimaalinen vaihtoaika
- Nuron-akkualusta – huipputason metallintyöstökoneet pidempään kestävillä akuilla, korkealaatuisilla hioma-aineilla ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Karkea hionta – hitsaussaumojen, purseiden, ruosteen, pinnoitteiden tai himmentymien tehokas poisto teräsputkista kuten käsijohteista ja putkista
- Hieno hionta – putkimaisen hiiliteräksen ja ruostumattoman teräksen viimeistely tasaisen, yhtenäisen ja hienon ulkomuodon saavuttamiseksi
- Pinnan viimeistely – naarmujen poisto kaarevista teräspinnoista
- Peilinkirkas viimeistely – ruostumattoman teräksen viimeistely peilinkirkkaaksi
- Sopii käytettäväksi putkiin, jotka on valmistettu ruostumattomasta/hiiliteräksestä, alumiinista, kuparista, messingistä ja titaanista
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.