Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Nuron

GDG 6-22 Akkukäyttöinen suorahiomakone

Die grinder GDG 6-22 pahvi #2267026

  • Nimellisjännite: 21.6 V
  • Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 5: 19000 r/min; vaihde 6: 25000 r/min
  • Mitat (PxLxK): 403 x 76 x 110 mm

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)

397,18 EUR

Tekniset tiedot

Nimellisjännite
21.6 V
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 5: 19000 r/min; vaihde 6: 25000 r/min
Mitat (PxLxK)
403 x 76 x 110 mm
A-painotettu äänenpainetaso
72 dB (A) 1
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
1.5 kg
  1. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Tinkimätön akkuteho – tehokas harjaton moottori tarjoaa suuren vääntömomentin ja 10 000–25 000 säädettävän kierrosluvun
  • Helpompi terän vaihto – uusi karan lukituspainike, joten voit vaihtaa terät yhdellä avaimella
  • Parempi käyttömukavuus ja joustavuus – ohut kahva, tasapainotettu paino, lukituskytkin ja LED-valo antavat sinulle tarkan ohjauksen, jota tarvitaan laadukkaaseen metallintyöstöön
  • Avoin yhteensopivuus – 6 mm:n holkki käytettäväksi haluamiesi Hiltin tai muunmerkkisten hiomaterien kanssa
  • Nuron-akkualusta – huipputason akkuhiomakoneet pidempään kestävillä akuilla, korkealaatuisilla kovametalliterillä ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna

Sovellukset

  • Metallien hionta, leikkaus, viimeistely ja kiillotus, erityisesti paikoissa, joihin ei päästä kulmahiomakoneella
  • Metallityöt paikan päällä – pintojen, hitsaussaumojen ja putkien puhdistus, ruosteenpoisto, purseenpoisto, kiillotus ja muut pintakäsittelyt
  • Teollisen metallin valmistelu – karkea materiaalin poisto, hitsaussaumojen poisto, reikien suurennus ja toteutus, putkien ja muiden kappaleiden valmistelu hitsaamista varten

Palvelut

Työkalupalvelu

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
  • Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta