AG 150-20SE Kulmahiomakone
Kulmahiomakone AG 150-20SE 230V pahvi #2369727
Kulmahiomakone, jossa on liukukytkimellä säädettävä nopeus metallin, betonin ja muurauksen leikkaamiseen ja hiomiseen enintään 150 mm:n laikoilla (teho 2 000 W)
- Laikan halkaisija: 150 mm
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 2.5 kg
- Maks. leikkaussyvyys: 46 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
400,00 EUR
400,00 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Laikan halkaisija
150 mm
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
2.5 kg
Maks. leikkaussyvyys
46 mm
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 3000 r/min; vaihde 2: 4000 r/min; vaihde 3: 5000 r/min; vaihde 4: 6000 r/min; vaihde 5: 7500 r/min; vaihde 6: 9400 r/min
Liipasimen tyyppi
Jatkuvasti päällä
Vastuuvapauslauseke
Käytä kulmahiomakonetta kaksipuolisella suojalla
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Päivitetyt turvaominaisuudet – uusi aktiivinen 3D-väännönrajoitin (ATC) suojaa paremmin kulmahiomakoneen takapotkua vastaan kaikkiin suuntiin
- Suorituskykyinen leikkaus ja hionta – Hilti Smart Power -tekniikka säätää tehon automaattisesti materiaaliin mukaan, tuottaa tasaisen tehon ja suojaa moottoria ylikuormitukselta
- Vähemmän tärinää ja hyvä työskentelymukavuus – hyvä pito kädensijassa ja pehmustettu sivukahva
- Nopeasti reagoiva jarru pysäyttää laikan muutamassa sekunnissa – ihanteellinen ahtaisiin olosuhteisiin
- Liukukytkin – miellyttävämpään pitkäaikaiseen käyttöön
Sovellukset
- Teräksen, betonin ja muurauksen leikkaaminen
- Metallin, betonin ja muurauksen karkeahionta ja hieno viimeistely
- Pinnoitteiden poisto betonista
- Saumojen uusiminen
- Uritus kahdella laikalla (DC EX 125/5" -suojus vaaditaan, saatavana erikseen)
Palvelut
Työkalupalvelu
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.










