AG 125-20D Kulmahiomakone
Kulmahiomakone AG 125-20D 230V pahvi #2369704
Harjaton 2000 W: n kulmahiomakone kuolleen miehen kytkimellä metallin, betonin ja muurauksen leikkaamiseen ja hiontaan enintään 125 mm: n laikoilla
- Laikan halkaisija: 125 mm
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 2.4 kg
- Maks. leikkaussyvyys: 34 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
400,00 EUR
400,00 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Laikan halkaisija
125 mm
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
2.4 kg
Maks. leikkaussyvyys
34 mm
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 9400 r/min
Liipasimen tyyppi
Vipu ja turvakytkin
Vastuuvapauslauseke
Käytä kulmahiomakonetta kaksipuolisella suojalla
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Päivitetyt turvaominaisuudet – uusi aktiivinen 3D-väännönrajoitin (ATC) suojaa paremmin kulmahiomakoneen takapotkua vastaan kaikkiin suuntiin
- Hilti Smart Power -teknologia – säätää tehontuoton automaattisesti leikattavan materiaalin mukaan, mikä auttaa tarjoamaan tasaista suorituskykyä ja suojaa moottoria ylikuormitukselta
- Kestävä pölynpoistokaulus (valinnainen) lähes pölyttömään työskentelyyn ja pehmeät kahvat takaavat mukavan otteen
- Nopeasti reagoiva jarru pysäyttää laikan muutamassa sekunnissa – ihanteellinen ahtaisiin olosuhteisiin
- Turvakytkin – integroitu kuolleen miehen -kytkin työkalun kahvaan parantaa mukavuutta ja turvallisuutta
Sovellukset
- Teräksen, betonin ja muurauksen leikkaaminen
- Karkeahionta ja hieno viimeistely metalli, betoni ja muuraus
- Pinnoitteiden poisto betonista
- Saumojen uusiminen
Palvelut

Työkalupalvelu
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.













