Nuron
R 6-22 Työmaaradio
Cordless radio R 6-22 pahvi #2260700
Akkutoiminen kannettava työmaaradio, käyttöaika jopa 22 tuntia latauskertaa kohti, kestää entistä paremmin vaativat työmaaolosuhteet (Nuron-akkualusta)
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus: Nuron
- Liitännät: Bluetooth, NFC, Aux
- Radion lähetys: AM, DAB/DAB+, FM
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
502,86 EUR
Tekniset tiedot
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
Nuron
Liitännät
Bluetooth, NFC, Aux
Radion lähetys
AM, DAB/DAB+, FM
Paino
5.1 kg
Mitat (PxLxK)
291 x 296 x 351 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Pysy kuulolla – nauti nyt koko työpäivän ajan musiikista keskeytyksettä täydellä äänenvoimakkuudella Hiltin älykkäämpien ja tehokkaampien Nuron-akkujen ansiosta
- Enemmän tulovalintoja – laadukkaisiin 20 W kaiuttimiin voidaan syöttää AUX-kaapelilla, Bluetooth®-yhteydellä NFC tai AM-, FM- tai DAB-radiosta
- Useamman kaiuttimen stereoääni – voit yhdistää useita radioita Bluetooth®-yhteydellä varmistaaksesi synkronoidun ja selkeän stereoäänen kaikkialla työmaalla
- Helpompi kantaa – 20 % kevyempi kuin aikaisemmat Hiltin työmaaradiot
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutyökalut pidempään kestävillä akuilla, aikaa säästävillä lisävarusteilla ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Kestävä akkutoiminen radio tehokkailla kaiuttimilla ja lujalla rakenteella, joita tarvitaan työmaaolosuhteissa
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.