Nuron erikoinen
TE 60-22 Akkuporavasara
Akkukombivasara TE 60-22 laukku #2253098
Tehokas akkutoiminen SDS Max (TE-Y) -poravasara aktiivisella tärinänvaimennuksella ja aktiivisella väännönrajoittimella raskaaseen betonin poraukseen ja piikkaukseen (Nuron-akkualusta)
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 6.3 kg
- Optimaalinen Iskuporausalue: 18 - 40 mm
- Iskuporauksen halkaisijaväli: 12 - 100 mm
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Hilti Grease, 1x Työkalulaukku TE 60-22 täyd
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
1 611,92 EUR
Tekniset tiedot
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
6.3 kg
Optimaalinen Iskuporausalue
18 - 40 mm
Iskuporauksen halkaisijaväli
12 - 100 mm
Nimellisjännite
21.6 V
Yksittäisen iskun energia
8.1 J
Iskuporauksen kierrosluku
340 r/min
Täyden tehon iskutaajuus
3300 iskua/minuutti
Toiminnot
Aktiivinen momentinrajoitin (ATC), Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR), Iskuporaus, Piikkaus, Tehonalennus
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin poravasaraporauksessa (ah,HD)
10.7 m/s² 1
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
9.1 m/s² 2
Pölynpoistojärjestelmä käytettävissä
TE DRS-Y, TE DRS-D
A-painotettu äänenpainetaso
98 dB (A) 3
A-painotettu äänen tehotaso
106 dB (A) 4
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Huipputason suorituskyky – vain 8,1 kg (sisältäen B 22-170 -akun) painavan TE 60-22 -poravasaran poraus- ja piikkausteho vastaa huomattavasti painavampien akkuporavasaroiden suorituskykyä
- Maksimoitu käyttöaika latausta kohti – harjaton moottori ja tehokkaammat Nuron-akut tarjoavat jopa 3 kertaa pidemmän akun käyttöajan
- Edistyneet turvaominaisuudet – sisältää aktiivisen väännönrajoittimen (ATC), joka suojaa paremmin hallitsemattomalta pyörimiseltä terän juuttuessa, sekä aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR), joka suojaa paremmin tärinältä
- Pidempi käyttöaika – vähemmän keskeytyksiä minimaalisen tärinän ansiosta
- Nuron-akkualusta – huipputason akkuporavasarat pidempään kestävillä akuilla, virtaa säästävillä poranterillä ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Erittäin monipuolinen poravasara raskaisiin betonirakennustöihin sekä talotekniikan asennukseen
- Reikien poraus jälkiasennetuille raudoituksille betoniin (suositeltu halkaisija 20-40 mm)
- Reikien poraus betoniin ja muuraukseen putkien läpivientejä tai pistorasioita varten
- Aukkojen ja kanavien piikkaus betonissa tai muurauksessa
- Reikien kaivaminen maahan – SDS Max -savilapio saatavana erikseen
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.