Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Nuron

SJT 6-22 Akkupistosaha

Tehokas tukevakahvainen akkupistosaha, joka tarjoaa pitemmän käyttöajan tarkkoja suoria tai kaarevia leikkauksia varten (Nuron-akkualusta)

  • Työkalun rungon paino: 2.1 kg
  • Pohjamateriaali: Puu, Metalli, Väliseinä, Muovi, Alumiini, Teräs
  • Iskunpituus: 28 mm

Tekniset tiedot

Työkalun rungon paino
2.1 kg
Pohjamateriaali
Puu, Metalli, Väliseinä, Muovi, Alumiini, Teräs
Iskunpituus
28 mm
Iskunopeus
3000 iskua/minuutti
Maks. viistekulma
45 °
Maks. leikkuusyvyys alumiiniin
25 mm
Maks. leikkuusyvyys tavalliseen teräkseen
10 mm
Maks. leikkuusyvyys puuhun
150 mm
A-painotettu äänenpainetaso
91 dB (A) 1
  1. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Tinkimätön akkuteho – tehokkaat Nuron-akut tarjoavat riittävän leikkausnopeuden ja pidemmän käyttöajan johdollisten pistosahojen tilalle, myös leikatessa kovempia tai paksumpia materiaaleja
  • Parempi ohjattavuus – kevyt paino ja tukeva kahva helpottavat tämän akkupistosahan ohjausta mukavasti työkappaleen ylä- tai alapuolelta
  • Turvallisemmat työmaat – nopea teräjarru, aktiivinen tärinänvaimennus (AVR) ja valinnaiset pölynpoiston lisävarusteet parantavat pistosahojen käyttöturvallisuutta
  • Helpommat ja tarkemmat leikkaukset – LED-työvalo ja pölypuhallin auttavat pitämään leikkuulinjan selkeänä, kun taas integroitu kenkä minimoi vastuksen työkappaletta vasten
  • Nuron-akkualusta – huipputason akkutoimiset pistosahat pidempään kestävillä akuilla, energiaa säästävillä terillä ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavampana tänään ja huomenna

Sovellukset

  • Erilaisten materiaalien leikkaamiseen ja muokkaamiseen työmaalla tai työpajalla
  • Puun, komposiittien ja kerroslevypaneelien leikkaaminen (paksuus enintään 150 mm)
  • Metallilevyn leikkaus (paksuus enintään 10 mm)
  • Metalli- tai muoviputkien katkaisu
  • Viisteleikkaukset (0-45°)

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Palvelut

Työkalupalvelu

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
  • Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
  • Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta