Nuron
SPN 6-22 RN Akkukäyttöinen nakertaja
Nakertaja SPN 6-22 RN laukku #2316433
Tehokas akkukäyttöinen nakertaja metalliprofiilien leikkaamiseen nopeammin ja minimaalisilla vääristymillä (Nuron-akkualusta)
- Materiaalityyppi: C.L.U. profiili, Aaltopelti, Litteä levy, Trapetsoidinen levy
- Nimellisjännite: 21.6 V
- Työkalun rungon paino: 2 kg
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla Sisältää: 3x Clip SPN 6-22 painettu, 1x Työkalulaukku SPN 6-22
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
968,54 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalityyppi
C.L.U. profiili, Aaltopelti, Litteä levy, Trapetsoidinen levy
Nimellisjännite
21.6 V
Työkalun rungon paino
2 kg
Kolmiakselinen tärinäarvo metallilevyn leikkauksessa (ah,M)
14.6 m/s² 1
A-painotettu äänenpainetaso
97 dB (A) 2
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erittäin monikäyttöinen – suuri leikkauskapasiteetti, vaihdettavat päät (saatavana erikseen) ja säädettävä nopeus, joten voit leikata litteitä, aallotettuja, puolisuunnikkaan muotoisia ja profiloituja metallilevyjä samalla nakertajalla
- Turvallisemmat metallityöt – akkukäyttöiset nakertajat antavat ammattimaisille peltiurakoitsijoille kipinöimättömän ratkaisun alhaisella tärinätasolla metalliprofiilien tarkkaan ja nopeaan leikkaukseen
- Nopeampi vapaamuotoinen metallin leikkaus – 360°:n pään pyöritys mahdollistaa lähes välittömän leikkaussuunnan vaihtamisen ja paremman pääsyn leikkaamiseen ja loveen vaikeapääsyisissä paikoissa
- Joustava käsittely – työkaluton päänvaihto, ohut ja ergonominen kahva, tasapainoinen runko ja lukituskytkin takaavat tarkkuuden ja mukavuuden leikattaessa metallilevyä koko päivän
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutyökalut metallintyöstöön pidempään kestävillä akuilla, energiaasäästävillä leikkuupäillä ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavampana tänään ja huomenna
Sovellukset
- C-, L-, U-profiilien leikkaaminen 85 mm syvyyteen asti (sisältää SPN RN -profiilin leikkuupään)
- Vapaamuotoinen leikkaus ruostumattomaan teräkseen, jonka paksuus on enintään 1,5 mm
- Vapaamuotoinen leikkaus hiili- ja sinkittyyn teräslevyyn, jonka paksuus on enintään 2,0 mm
- C-, L-, U-profiilien leikkaus 3-3/8" syvyyteen asti (sisältää SPN RN -profiilin leikkuupään)
- Vapaamuotoinen leikkaus ruostumattomaan teräkseen 16 Ga asti
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.