Timanttiporauksen lisävarusteet
Timanttiporakoneiden käsipyöriä, välikappaleita, adaptereita, teroituslevyjä sekä muita lisävarusteita
33 Tuotetta
Suodata

- Kuvaus
- BS-istukat timanttiporauslaitteisiin
- Työkaluistukan tyyppi
- A-tanko

- Kuvaus
- BS-istukat timanttiporauslaitteisiin
- Tarvikkeiden lisätietoja
- Pixie-istukka DD 150-U ja DD 160

- Kuvaus
- BS-istukat timanttiporauslaitteisiin
- Tarvikkeiden lisätietoja
- Pixie-istukka DD 200, DD 350 ja DD 500

- Kuvaus
- BS-istukat timanttiporauslaitteisiin
- Tarvikkeiden lisätietoja
- BR-istukka DD 110-D, DD 110-W ja DD 120

- Kuvaus
- BS-istukat timanttiporauslaitteisiin
- Tarvikkeiden lisätietoja
- BT-istukka DD 110-D, DD 100-W ja DD 120

- Kuvaus
- BS-istukat timanttiporauslaitteisiin
- Tarvikkeiden lisätietoja
- BS-istukka yksiköihin DD 200, DD 350 ja DD 500

- Kuvaus
- BS-istukat timanttiporauslaitteisiin
- Tarvikkeiden lisätietoja
- BL-istukka yksiköihin DD 200, DD 350 ja DD 500

- Kuvaus
- BS-istukat timanttiporauslaitteisiin
- Tarvikkeiden lisätietoja
- BS/BR-istukka DD 200, DD 350 ja DD 500

- Kuvaus
- Tavallinen kiristyskärkikara
- Lisävarustetyyppi
- Kiinnityselementit
- Tarvikkeiden lisätietoja
- Lisävaruste DD-ST 150 ja DD-ST 160 -poraustukien kiinnittämiseen

- Kuvaus
- Tavallinen kiristyskärkikara
- Lisävarustetyyppi
- Muuta
- Tarvikkeiden lisätietoja
- Pidennettävä pikakiristystanko poraustukiin

- Kuvaus
- Lisävarustesarjat poraustukien kiinnittämiseen
- Lisävarustetyyppi
- Kiinnityselementit
- Tarvikkeiden lisätietoja
- Tarvikkeet poraustukien kiinnittämiseksi M12-ankkureilla (iso tappi & mutteri)

- Kuvaus
- Lisävarusteet
- Lisävarustetyyppi
- Kiinnityselementit
- Tarvikkeiden lisätietoja
- M12-kiristyskärki suuria jalustoja varten (kokonaispituus 195 mm)

- Kuvaus
- Lisävarusteet
- Lisävarustetyyppi
- Kiinnityselementit
- Tarvikkeiden lisätietoja
- Pitkä M12-kiristyskärki suuria jalustoja varten (kokonaispituus 275 mm)

- Kuvaus
- Lisävarusteet
- Lisävarustetyyppi
- Kiinnityselementit
- Tarvikkeiden lisätietoja
- Joustava kiinnitysmutteri suuria jalustoja varten

- Kuvaus
- Lisävarusteet
- Lisävarustetyyppi
- Kiinnityselementit
- Tarvikkeiden lisätietoja
- Kompakti joustava kiinnitysmutteri

- Kuvaus
- Lisävarusteet
- Lisävarustetyyppi
- Kiinnityselementit
- Tarvikkeiden lisätietoja
- M12-kiristyskärki kompakteja jalustoja varten (kokonaispituus 125 mm)

- Kuvaus
- Yleistarvikkeet
- Lisävarustetyyppi
- Syvyysrajoittimet
- Tarvikkeiden lisätietoja
- Syvyysrajoitin DD 150-U ja DD 160 -poraustukiin

Uusi
- Kuvaus
- Yleistarvikkeet
- Lisävarustetyyppi
- Sivukahvat
- Tarvikkeiden lisätietoja
- Sivukahva malliin DD 150-U

- Kuvaus
- Yleistarvikkeet
- Lisävarustetyyppi
- Muuta
- Tarvikkeiden lisätietoja
- Syvyysrajoitin DD-HD 30 -poraustukeen

Uusi
- Kuvaus
- Yleistarvikkeet
- Lisävarustetyyppi
- Adapterit
- Tarvikkeiden lisätietoja
- DD EC-1:n kiinnitys pikapylvääseen pään yläpuolella tapahtuvaan poraukseen

- Kuvaus
- Kuljettimet ja kuljetusvarusteet
- Lisävarustetyyppi
- Käsipyörät
- Tarvikkeiden lisätietoja
- Kolmipuolainen käsipyörä pikaliitännällä DD-HD 30, DD-ST 150 ja DD-ST 160 -poraustuille

- Kuvaus
- Kuljettimet ja kuljetusvarusteet
- Lisävarustetyyppi
- Käsipyörät
- Tarvikkeiden lisätietoja
- Kaksipuolainen käsipyörä pikaliitännällä DD-HD 30, DD-ST 150 ja DD-ST 160 -poraustuille

- Kuvaus
- Kuljettimet ja kuljetusvarusteet
- Lisävarustetyyppi
- Välikappaleet
- Tuotetiedot
- Suurentaa DD-HD 30 -poratelineen porattavan reiän halkaisijaa 150 mm:llä. Suositellaan halkaisijaltaan yli 302 mm:n timanttiporakruunuille.
- Tarvikkeiden lisätietoja
- Suurentaa DD-HD 30 -poratelineen porattavan reiän halkaisijaa 150 mm:llä. Suositellaan halkaisijaltaan yli 302 mm:n timanttiporakruunuille.

- Kuvaus
- Kuljettimet ja kuljetusvarusteet
- Lisävarustetyyppi
- Käsipyörät
- Tarvikkeiden lisätietoja
- Kaksipuolainen käsipyörä DD-ST 120 -poraustuelle

- Kuvaus
- Kuljettimet ja kuljetusvarusteet
- Lisävarustetyyppi
- Käsipyörät
- Tarvikkeiden lisätietoja
- Kolmipuolainen käsipyörä DD-ST 120 -poraustuelle

- Kuvaus
- Porakruunuadapteri
- Lisävarustetyyppi
- Adapterit
- Tarvikkeiden lisätietoja
- Sovitin Hydrostress-poramoottorin kiinnittämiseen DD-HD 30 -poraustukeen

- Kuvaus
- Porakruunuadapteri
- Lisävarustetyyppi
- Adapterit
- Tarvikkeiden lisätietoja
- Sovitin Weka- ja Dr. Bender -poramoottoreiden kiinnittämiseen DD-HD 30 -poraustukeen

- Kuvaus
- Porakruunuadapteri
- Lisävarustetyyppi
- Adapterit
- Tarvikkeiden lisätietoja
- Sovitin DD 200, DD 350 ja DD 500 timanttiporan kiinnittämiseen M2-poraustukeen

- Kuvaus
- DD 30-W -timanttiporien lisävaruste
- Lisävarustetyyppi
- Syvyysrajoittimet
- Tarvikkeiden lisätietoja
- Syvyysrajoitin DD-ST 30 -poraustukeen