TE-C Työkaluistukka
Työkaluistukka TE 2-M NG/TE 7-C täyd #273118
Istukat ja sivukahvat TE-C (SDS Plus) -poravasaroihin
- Lisävarustetyyppi: Istukat
- Työkaluistukan tyyppi: Pikaistukka
- Tarvikkeiden lisätietoja: Betonin ja muuratun rakenteen poraus
Tuotevaihtoehdot
Lisävarustetyyppi
- Istukat
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
32,96 EUR
32,96 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Lisävarustetyyppi
Istukat
Työkaluistukan tyyppi
Pikaistukka
Tarvikkeiden lisätietoja
Betonin ja muuratun rakenteen poraus
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- TE-AC2 on yhteensopiva seuraavien kanssa: TE 6-A22, TE 6-A36 (4), TE 6-22 (5), TE 5-22 (1), TE 6-CL(1), TE 3-M/ML
- TE-AC1 on yhteensopiva seuraavien kanssa: TE 6A (1. sukupolven LI-Ion w/ sn:500 000+), TE 6A & A36 (2. ja 3. sukupolvi), TE 6S (sn:700 000+), TE 7 / 7A / 7C
- TE-AC on yhteensopiva seuraavien kanssa: TE 5, TE 5A, TE 6A (1. sukupolven Ni-Cd), TE 6C, TE 6S (alkuperäinen), TE 14, TE 15 / 15C, TE 18M / TE 18ME
- TE-C-työkaluistukka on yhteensopiva seuraavien kanssa: TE-C (SDS Plus) -poravasarat