SPX-L kivimateriaalien rasiaporakruunu (lovettu)
Ensiluokkainen urallinen hylsyleikkuri kaikenlaiseen kivimateriaaliin timanttiporaamiseen (M16/M24-kiinnityspää)
- Pohjamateriaalit: Muuraus
- Märkä tai kuiva käyttö: Kuiva
- Laserhitsatut segmentit: Kyllä
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 68 mm
- 82 mm
- 107 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 157,02 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Muuraus
Märkä tai kuiva käyttö
Kuiva
Laserhitsatut segmentit
Kyllä
Kiinnityspää
M16/M24
Työskentelypituus
70 mm
Segmentin korkeus
10 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hiltin Equidist-segmenttitekniikka – tarkoin sijoitellut timantit tarjoavat ensiluokkaisen poraustehon sekä tasaiset porausnopeudet porakruunun koko käyttöiän ajan
- Nopea ja helppo reiän aloitus valinnaisella keskitysadapterilla
- Tukevat laserhitsatut segmentit
- Urallisia hylsyleikkureita voidaan käyttää ilman pölynimuria
- M16/M24-yhdistelmäliitospää
Sovellukset
- Käsivarainen hylsyleikkaus kaikenlaisiin kivimateriaaleihin
- Huom. TE-Y CBH 12 -kiinnityspää ja DD-SA -keskitysadapteri (saatavilla erikseen) tarvitaan TE 50 / TE 60 / TE 70 -kombivasaroiden kanssa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.