Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Huippuluokan porakruunu kaikenlaisten muurauksien timanttiporaamiseen – <2,5 kW:n työkaluihin (ilman kiinnityspäätä)

  • Käyttöyhteys: DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
  • Pohjamateriaalit: Muuraus
  • Poraustila: Käsivarainen, Telineeseen asennettu

Tekniset tiedot

Käyttöyhteys
DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
Pohjamateriaalit
Muuraus
Poraustila
Käsivarainen, Telineeseen asennettu
Märkä tai kuiva käyttö
Kuiva
X-CM -vaihtomoduuli
Kyllä (52-202 mm)
Laserhitsatut segmentit
Kyllä
Kiinnityspää
BI (Hilti), BR (1/2 "), BS (1-1/4"), BX (Pixie), A-tanko
Segmentin korkeus
8 mm

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Hiltin Equidist-segmenttitekniikka (alkaen 35 mm:n halkaisijasta) – tarkoin sijoitellut timantit tarjoavat ensiluokkaisen poraustehon sekä tasaiset porausnopeudet porakruunun koko käyttöiän ajan
  • Ainutkertainen Hilti X-CM -vaihtomoduulijärjestelmä (halkaisija 52-202 mm) mahdollistaa poraussydämen helpon poistamisen, kiinni juuttuneen porakruunun nopean irrottamisen ja terittämisen työkohteessa vain tasapäistä ruuvimeisseliä käyttäen
  • Säästä huomattavasti tilaa ja painoa vaihtamalla perinteiset porakruunut yksittäiseen putkirunkoon ja useisiin moduuleihin (X-CM-vaihtomoduuli)

Sovellukset

  • Käsivarainen kuivatimanttiporaus kaikenlaisiin kivimateriaaleihin

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.