Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Ensiluokkainen porakruunu lähes kaikenlaisten betonien nopeampaan ja sujuvampaan timanttiporaamiseen – ≥ 2,5 kW:n työkaluihin

  • Käyttöyhteys: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
  • Pohjamateriaalit: Betoni
  • Poraustila: Telineeseen asennettu
premium

Tekniset tiedot

Käyttöyhteys
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
Pohjamateriaalit
Betoni
Poraustila
Telineeseen asennettu
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä
Vaihtomoduli
Kyllä (valinnainen)
Laserhitsatut segmentit
Kyllä
Kiinnityspää
BL (Hilti), BS (1-1/4"), BX (Pixie), BU (Hilti)
Tuoteluokka
Premium
Segmentin korkeus
10 mm

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Suurin timanttiporauksen nopeus – jopa 50 % nopeampi kuin aiemmat yleiskäyttöiset porakruunut, auttaa saamaan työn nopeammin valmiiksi
  • Tasaisempi timanttiporaus – kahvaan tarvitaan jopa 40 % vähemmän painetta verrattuna aiempiin ensiluokkaisiin porakruunuihin, jolloin energiaa säästyy timanttiporattaessa koko päivän
  • Monipuolisuus – sopii lähes kaikkien betonityyppien poraukseen, mukaan lukien huomattavasti harjaterästä sisältävä betoni, samoilla porakruunuilla
  • Hiltin Equidist-segmenttitekniikka (alkaen 35 mm:n halkaisijasta) – tarkoin sijoitellut timantit tarjoavat ensiluokkaisen poraustehon sekä tasaiset porausnopeudet porakruunun koko käyttöiän ajan
  • Toimitetaan ilman kiinnityspäätä

Sovellukset

  • Lähes kaikenlaisen betonin märkäporaukseen poraustuelta

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.