Uusi
Iskunkestävä kartioterä
Iskunkestävä kartioterä HEX-varrella ja pitkälle kehittyneellä pinnoitteella, takaa maksimaalisen reikien porausnopeuden metallissa iskuväännintä tai porakonetta/ruuvainta käyttäessä
- Kiinnityspää: 1/4 " kuusikulmainen
- Pohjamateriaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Valurauta, Ei-rautametalli
- Sovellus: Teräksen ja ohutlevyn poraus, Ruostumattomaan teräkseen ja seosteräkseen poraus
ultimate
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
1/4 " kuusikulmainen
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs, Teräs, Valurauta, Ei-rautametalli
Sovellus
Teräksen ja ohutlevyn poraus, Ruostumattomaan teräkseen ja seosteräkseen poraus
Käyttösyvyys
4 mm
Kärkimuotoilu
Jakopää 132° kulmalla
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeammat ja tasaisemmat leikkaukset – kaksi leikkausreunaa säästää aikaa jokaisen reiän kohdalla ja helpottaa pyöreiden reikien porausta
- Pitempi käyttöikä – voit porata jopa 5 kertaa enemmän reikiä porakoneella/ruuvaimella, sillä kiinteässä HSS-ytimessä on erittäin luja ja lämmönkestävä pinnoite
- Ei vaadi esilävistystä – itsestään keskittyvä jaettu kärki takaa metallien nopeamman ja tarkemman porauksen
- Ei vaadi jäähdytysainetta – sileä ja lämmönkestävä alumiini-titaani-nitridi-pinnoite (AlTiN) suojaa paremmin poranterät kovimpia metalleja poratessa
- Tasaisemmat tulokset – spiraali ura poistaa lastut tehokkaammin ja vähentää tärinää perusmallisiin iskunkestäviin kartioteriin verrattuna
Sovellukset
- Reikien poraus tai suurennus iskuvääntimellä eri metalleihin (teräslevyt ja muovi mukaan lukien)
- Paras suorituskyky oikealla nopeudella
- Kartioterät ovat yhteensopivia sekä SID- että SF-työkalujen kanssa, mutta ruostumattomat terässovellukset ovat mahdollisia vain SF-työkalujen kanssa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.