Monitoimityökalun yleiskäyttöinen upotussahanterä

Monitoimityökalun BiM-sahanterä muovin, metallin ja naulaisen puun pistosahaukseen
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
Leveys
- 32 mm
- 65 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 18,13 EUR
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Monipuolisuus – vaihda eri materiaaleille tarkoitettu terä paikalleen nopeasti
- Kestävämpi ratkaisu – Hilti SMT-6 -monitoimityökalu vähentää erilaisten koneiden määrää, koska sitä voidaan käyttää moniin erilaisiin sovelluksiin
- Lisää joustavuutta – Starlock-liitäntä on yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien Starlock-monitoimityökalujen kanssa
- Helpompi tarvikkeiden vaihto - Starlock-liitäntä turvallisempaan ja kätevämpään terän vaihtoon ilman työkaluja
Sovellukset
- BiM-terä muovin, metallin ja naulaisen puun pistosahaukseen ja -leikkauksiin
- Hilti-monitoimityökalu - yksi kone moneen eri käyttötarkoitukseen
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
