Bimetalliset pistosahanterät ohueen metalliin

Bimetalliset pistosahanterät 1-3 mm paksuisten (1/16" - 1/8") metallilevyjen ja profiilien leikkaamiseen
- Tuoteluokka: Premium
- Pohjamateriaali: Hiiliteräs, Seostamaton teräs, Metallilevy
- Terän ominaisuudet: Tarkka leikkaus, Suora leikkaus, Pitkä käyttöikä
premium
Tuotevaihtoehdot
Hammasjako
- 1.1 - 1.5 mm
Hammassegmentin pituus
- 67 mm
Terän pituus
- 92 mm
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 45,05 EUR
Tekniset tiedot
Tuoteluokka
Premium
Pohjamateriaali
Hiiliteräs, Seostamaton teräs, Metallilevy
Terän ominaisuudet
Tarkka leikkaus, Suora leikkaus, Pitkä käyttöikä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Enemmän leikkauksia samalla terällä – bimetalliset pistosahanterät pysyvät terävimpinä pitempään ja tarjoavat paremman murtolujuuden
- Parempi hallinta leikkauksen aikana – hienot hampaat helpottavat tarkkaa ja suoraa leikkausta
Sovellukset
- Teräs-/metalliputkien, profiilien ja levyjen suora leikkaus
- Sopii käytettäväksi kaikkiin pistosahoihin, joissa on T-vartinen teräpidike
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.