DGH 130 betonihiomakone
Betonihiomakone seinäpintojen hiontaan ja viimeistelyyn
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 2.54 kg
- Pohjamateriaali: Betoni, Sementti
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 3000 r/min; vaihde 2: 4100 r/min; vaihde 3: 5200 r/min; vaihde 4: 6400 r/min; vaihde 5: 7400 r/min; vaihde 6: 8700 r/min
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
873,45 EUR
873,45 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
2.54 kg
Pohjamateriaali
Betoni, Sementti
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 3000 r/min; vaihde 2: 4100 r/min; vaihde 3: 5200 r/min; vaihde 4: 6400 r/min; vaihde 5: 7400 r/min; vaihde 6: 8700 r/min
Karan koko
22.2 mm
A-painotettu äänenpainetaso
88 dB (A) 1
Nimellinen ottoteho
1300 w
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erillinen hiontajärjestelmä – tarkoitettu saavuttamaan tavallisia kulmahiomakoneita huomattavasti parempi suorituskyky
- Ergonominen pääkahva – täydellinen hallinta ja miellyttävä ote missä tahansa käyttöasennossa
- Parempi hallinta kaikilla pinnoilla nopeussäädön ansiosta
- Lähes pölytön yhteensopivan Hilti-pölynimurin kanssa käytettynä
- Säädettävä pölysuojus reunojen ja kulmien hiomiseen
Sovellukset
- Betoniseinien, saumojen ja muottitöiden pintahionta
- Betoniseinien pintakäsittely
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Palvelut

Hilti Tool Service
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput

Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.










