TE 800-AVR
Kestävä ja suuritehoinen piikkausvasara/purkuvasara seinien ja lattioiden työstämiseen, alhainen tärinätaso ja pitkä käyttöikä
- Työsuunta: Seinä, Lattia
- Työkaluistukan tyyppi: TE-S
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 10.6 kg
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
3 182,09 EUR
3 182,09 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Työsuunta
Seinä, Lattia
Työkaluistukan tyyppi
TE-S
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
10.6 kg
Yksittäisen iskun energia
21 J
Täyden tehon iskutaajuus
1890 iskua/minuutti
Maks. piikkaussuorituskyky
2500 cm³/min
Mitat (PxLxK)
587 x 141 x 326 mm
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
9.0 m/s² 1
Pölynpoistojärjestelmä käytettävissä
TE DRS-B
A-painotettu äänenpainetaso
90 dB (A) 2
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tehokas piikkauskyky poikkeuksellisen iskuvoiman ja Hiltin innovatiivisten talttojen ansiosta
- “D-kahva”-muotoilu tarjoaa täydellisen tasapainon seinäsovelluksissa sekä erinomaisen käsiteltävyyden yleiskäytössä
- Hiltin seinätaltat on kehitetty yksinomaan seinäsovelluksiin. Talttojen alhainen paino, täydellinen pituus ja ilmakarkaistu teräslaatu lisäävät tuottavuutta ja parantavat käsiteltävyyttä.
- Erittäin alhaiset tärinäarvot Hiltin innovatiivisen apurungon Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta
- Valinnainen TE DRS-B -pölynpoistojärjestelmä kerää jopa 95 % hienopölystä
Sovellukset
- Seinien purkutyö
- Lattialaattojen korjaustyöt
- Ovien ja ikkunoiden aukkojen tekeminen
- Läpiviennit kanaville ja putkille
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Palvelut

Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput

Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.








