B 22-85 Nuron-akku
Uusi tuoteArtikkeli #r13250303
Monipuolinen 22 V Li-ion-akku optimaalisella painon, tehon ja käyttöajan tasapainolla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
- Akkukapasiteetti: 4,0 Ah
- Paino: 0.76 kg
- Mitat (PxLxK): 155 x 87 x 53 mm
Jaa
Ominaisuudet
- Etuja yrityksellesi – Nuron-valikoima sisältää vallankumouksellisia akkuja, työkaluja ja palveluita, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
- Huippuluokan akkutyökalut – Nuron 22 V tekniikka tuottaa tehoa, joka oli aiemmin mahdollista vain suurilla 36 V akuilla
- Parempi tuottavuus työmaalla – uusi elektroniikka antaa tietoa akun ja työkalujen käytöstä, mahdollistaa ennakoivan työkalukäytön optimoinnin ja vianmäärityksen, ennen kuin akkuongelmat voivat vaikuttaa tuottavuuteen
- Tehovalinnat – teho ja kapasiteetti kasvavat akun koon mukaan, jotta voit valita oikean suorituskyvyn ja ohjattavuuden tasapainon kuhunkin tehtävään
- Parempi kestävyys ja akun valvonta – sisäänrakennettu akun kuntotesteri, sinetöity elektroniikka, iskunvaimentimet ja vahvistettu kotelo suojaavat paremmin työmaaolosuhteilta
Sovellukset
- Monipuolinen 22 V Li-ion-akku optimaalisella teho-/painosuhteella useimpiin päivittäisiin poraus-, ruuvaus- ja leikkaustehtäviin
- Sovitin tarvitaan käytettäväksi työkalujen kanssa Hilti CPC 22V Li-ion-akkualustalla